ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Благодаря переходу на датчики температуры iTHERM TM411, завод Chr.Hansen существенно оптимизировал мониторинг температуры, крайне важный для высокотемпературной обработки продуктов питания. Более того, процесс калибровки датчиков осуществляется без разгерметизации технологической линии и нарушения её стерильности.
Повышение эксплуатационной готовности производства
Повышение безопасности процесса благодаря датчикам температуры
После калибровки не требуется дополнительная процедура очистки CIP
Данное решение способствует снижению эксплуатационных затрат
Для безопасной и эффективной работы с бактериальными культурами, используемыми для производства кисломолочных продуктов и других продуктов питания, крайне важны два фактора: точный контроль температуры и высокое быстродействие датчика. Во время высокотемпературной обработки, необходимо поддерживать температуру выше 139˚C, иначе, при неблагоприятном исходе, целая партия продукта может быть испорчена.
Томми Миккелсен провел комплексное испытание датчиков температуры iTHERM TM411, и получил весьма убедительные результаты. Непревзойденное быстродействие термометра позволяет осуществлять непрерывный мониторинг процесса и поддерживать стабильную температуру в границах очень узкого диапазона.Испытания также показали, что влияние термогильзы на точность измерения и быстродействие термометра было пренебрежимо мало. Таким образом, периодическая калибровка, необходимая для критически важных точек измерения, может быть выполнена без прерывания процесса благодаря конструкции термометра с термогильзой.
В высокотемпературных процессах среда подвергается воздействию температур выше 139°C в течение определенного промежутка времени. Безопасная стерилизация может быть гаранитирована только при постоянном поддержании температуры выше минимального порога. Таким образом, если температура падает и приближается к минимально-необходимой температуре, требуется быстрый отклик от системы управления, чтобы предотвратить снижение температуры. Таким образом, быстрый отклик датчика температуры - это необходимое условие.
Томми Миккелсен провел серию тестов на время отклика с разными датчиками температуры, которые выявили, что технология iTHERM QuickSens позволяет сократить время отклика более, чем на 50% по сравнению с датчиками предыдущих моделей! “Новый датчик температуры iTHERM TM411 от Endress+Hauser с технологией QuickSens - это оптимальный выбор для данного применения”, говорит Томми Миккелсен. “Его непревзойденное быстродействие позволяет осуществлять мониторинг процесса и поддерживать стабильную температуру в узком диапазоне.”
Термогильза - это элемент датчика температуры, защищающий чувствительный элемент от механических и коррозионных воздействий процесса.Этот дополнительный барьер между датчиком и средой обычно негативно влияет на эффективность измерений. Чтобы определить это негативное воздействие, Томми Миккелсен провел тестовые калибровки с термогильзой и без нее: измеряемые отклонения составили менее 0.1˚C – независимо от наличия термогильзы!
Использование термогильзы имеет существенное преимущество: во время калибровки процесс остается закрытым, так как термогильза остается в процессе, в то время как датчик извлекается для калибровки. Извлечение датчика для калибровки исключительно просто: горловина QuickNeck позволяет полностью извлечь верхнюю часть датчика без специальных инструментов простым вращательным движением. Не требуется открывать корпус или отключать провода – все просто, безопасно и быстро.
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Алматы
Казахстан