Вихревые расходомеры
Вихревой принцип измерения расхода: надежен, универсален и пригоден для жидкостей, газов и пара
Вихревые расходомеры применяются во многих отраслях промышленности для измерения объемного расхода жидкостей, газов и пара. Например, при использовании в химической и нефтехимической промышленности, энергетике и системах теплоснабжения выполняется измерение различных сред: насыщенного пара, перегретого пара, сжатого воздуха, азота, сжиженных газов, дымовых газов, углекислого газа, деминерализованной воды, растворителей, масляных теплоносителей, котловой воды, конденсата и др.
You've viewed 8 of 32 products
Уникальный расходомер Prowirl 200
Вихревые расходомеры широко используются во всех отраслях промышленности особенно для измерения пара. Современные расходомеры, такие как многопараметрический Prowirl200, предназначены не только для измерения объемного расхода, но и оснащаются датчиком температуры и сумматором потока.
Prowirl 200 — первый в мире вихревой расходомер с функциями контроля качества пара и моментальной сигнализации при обнаружении воды в паре. Prowirl 200 также может использоваться в системах контроля расхода с уровнем функциональной безопасности до SIL 2 и SIL 3 и прошел независимую оценку и сертификацию TÜV Rheinland в соответствии с IEC 61508 .
Вихревой принцип измерения расхода
Измерение качества пара с помощью Prowirl F 200 для максимальной безопасности при эксплуатации, энергоэффективности и снижения затрат
Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.
Обнаружение влажного пара Определение степени сухости пара.
Вихревой принцип измерения расхода
Данный принцип измерений основан на эффекте образования завихрений за телом, являющимся препятствием потоку, как например, за опорами моста.
Поэтому в средней части трубы каждого вихревого расходомера находится тело. обтекания. Когда среда огибает тело обтекания, расположенное в измерительной трубе, вихри поочередно формируются на каждой из его граней. Частота вихрей, срывающихся с каждой грани тела обтекания, пропорциональна средней скорости потока и, соответственно, объемному расходу.
Перепады давления детектируются емкостным сенсором и передаются в электронику прибора как первичный линейный цифровой сигнал.
Преимущества
- Универсальность и возможность использования для измерения жидкостей, газов и пара
- Практически полное отсутствие зависимости от изменения давления, плотности, температуры и вязкости среды
- Высокая долговременная стабильность: отсутствие дрейфа нулевой точки и пожизненная калибровка (К-фактор)
- Широкий динамический диапазон 10:1 ...30:1 для газа и пара, и до 40:1 для жидкостей
- Широкий диапазон рабочих температур: –200...+400 °C (+450 °C по запросу)