Преобразователи процесса и датчики предельного уровня
Преобразователи процесса и датчики предельного уровня в одном приборе
Преобразователи процесса обеспечивают отображение, оценку и расчет значений аналоговых измеряемых величин. Обеспечивается электропитание двухпроводных датчиков по сигнальной цепи. Универсальные входы позволяют подключать сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Поддерживается контроль предельных значений с релейным переключением. Возможна сквозная передача сигналов процесса через аналоговые выходы. Встроенный пакет прикладных программ "дифференциальное давление" (опция) позволяет быстро и просто вводить прибор в эксплуатацию для работы с перепадами давления.
You've viewed 8 of 32 products
Модельный ряд преобразователей
Ассортимент преобразователей процесса и датчиков предельного уровня Endress+Hauser включает:
- Преобразователи процесса и датчики предельного уровня для монтажа на DIN-рейках, а также панельного и полевого монтажа
- Преобразователи процесса и датчики предельного уровня с сертификатами взрывозащиты
- Индикаторы процесса с функцией контроля (отслеживание предельного значения, математические функции, перепад давления и линеаризация и т.д.)
Принцип действия: преобразователи процесса
Преобразователь процесса предназначен для преобразования сигналов датчиков (напряжение, ток, ТС, ТП, сопротивление) в стандартизованный выходной сигнал 4...20 мА.
Принцип действия: датчики предельного уровня
С помощью датчиков предельного уровня выполняется контроль предельных значений с релейным переключением. Они используются для управления оборудованием в системах контроля и в качестве устройств защитной блокировки.
Преимущества
- Великолепное соотношение цены и производительности
- Ввод в эксплуатацию и управление: быстро, просто и удобно
- Наличие международных сертификатов: Ex, морской сертификат GL (Германский Ллойд), UL, SIL, WHG