Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
кабельные термометры и датчики температуры для различных областей применения

Кабельные термометры

Кабельные термометры для различных применений

Компактные термопреобразователи сопротивления и термопары с неразъемным кабелем для штекерного или резьбового присоединения. Экономичные термометры, предназначенные для использования в различных промышленных процессах и в лабораторных условиях.
Кабельный термометр прост в установке и обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность благодаря надежному и точному измерению температуры.

5 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Кабельные термометры

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Описание ассортимента

Кабельные зонды предназначены для измерения температуры в составе промышленного или лабораторного оборудования, а также в установках с газообразными или жидкими средами (воздух, вода, масло и т.д.).
При отсутствии дополнительной защитной гильзы оболочка термометра непосредственно контактирует со средой процесса. Это позволяет термометру быстро и точно регистрировать изменения температуры процесса.

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.

Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Удобство подбора датчика благодаря универсальности подбора погружной длины, используя передвижной компрессионный фитинг, а также благодаря широкому выбору различных присоединений к процессу
  • Высокое быстродействие
  • Экономическая эффективность