Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Предельные сигнализаторы для мониторинга температуры процесса

Предельные сигнализаторы температуры

Предельные сигнализаторы для мониторинга температуры процесса

Экономичность, компактность, надежность, простота в монтаже и эксплуатации – вот требования, предъявляемые к современной измерительной технике в любых отраслях промышленности. Предельные сигнализаторы температуры полностью соответствуют этим требованиям. Разработаны для надежного измерения и мониторинга температуры процессов; несколько вариантов исполнения: с одним или двумя переключающими выходами, а также с одним переключающим выходом и одним стандартизированным аналоговым выходом 4/20мА. Наличие разнообразных гигиенических присоединений к процессу обеспечивает универсальность применения.

2 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Предельные сигнализаторы температуры

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Модельный ряд приборов

Линейка предельных сигнализаторов температуры Endress+Hauser включает в себя:

  • Предельные сигнализаторы с преобразователем и дисплеем
  • Большое количество различных присоединений к процессу (clamp, приварные адаптеры, APV Inline, Varivent, Ingold, компрессионные фитинги, молочные гайки и т.д.)
  • Датчики с наименьшим временем отклика (t90с: 2 с) для оптимального контроля температуры процесса

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.

Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Встроенная электроника переключения для мониторинга и контроля процесса
  • Датчики температуры, обладающие долговременной стабильностью
  • Высокая точность в общем диапазоне температур окружающей среды и малое время отклика
  • Программируемый с помощью ПК