Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
TST90

TST90
Модульный терморезисторный термометр

Универсальная конструкция прибора, подходящая для всех отраслей промышленности

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    +/- 0,05 K (относительно delta-T)

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    t50 = 10 с
    t90 = 31 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 50 бар

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -50 °C ... 200 °C
    (-58 °F ... 392 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 4000,00 мм (157,48'')

Область применения

Ключевые применения: трубопроводы и резервуары, в которых необходима надежность измерения температуры и краткое время отклика. Устройство используется для высокоточного измерения разности температур согласованных пар датчиков. Разнообразные размеры обеспечивают гибкость применения

  • Измерение тепловой энергии во всех отраслях промышленности

  • Диапазон измерения: -200 ... +600 °C

  • Датчики в согласованных парах в рамках диапазона:

    0 ... 120 °C (±0.05 K)

    –0 ... 0 °C (±0.1 K)

  • Класс защиты: до IP68

Преимущества

  • Быстрая замена вставки

  • Высокая степень совместимости вставок благодаря конструкции по DIN 43772

  • Короткое время отклика за счет суженного наконечника

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products