Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Датчики и преобразователи pH для любых отраслей

Датчики и преобразователи pH

Продукты для высокоточного измерения pH во всех отраслях

Более 30% всех измерений, связанных с контролем качества процессов, относятся к измерениям pH. Поэтому надежные датчики и преобразователи pH крайне важны для оптимизации производства и безопасности процессов. Мы предлагаем широкий ряд приборов для любых условий: стабильных процессов, процессов с быстро меняющимся составом продукта, вязких продуктов, взрывоопасных зон и гигиенических процессов. Чтобы ознакомиться с ассортиментом транзисторов ISFET, датчиков из эмали и стеклянных датчиков pH, преобразователей, арматуры и систем калибровки, нажмите кнопку.

106 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Датчики и преобразователи pH

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Выбор подходящих электродов pH

Датчики и преобразователи pH используются во многих отраслях: химической, водоочистительной, пищевой, фармацевтической, энергетической, добывающей и нефтегазовой. Выбор датчика зависит от области применения. Выбирайте мембрану и эталонную систему датчика в зависимости от потребностей. Используйте датчики ISFET в тех случаях, когда разрушение стекла недопустимо или продукт содержит большое количество органических растворителей. Используйте датчики из эмали там, где требуется долгосрочная стабильность и низкая потребность в техническом обслуживании.

Измерение pH со стеклянными электродами или электродами из эмали

Значение pH используется в качестве единицы измерения кислой или щелочной реакции жидкой среды. Чувствительный элемент стеклянного электрода – стеклянный пузырек – создает электрохимический потенциал в зависимости от значения pH в среде. Этот потенциал создают ионы водорода H+, проникающие через внешний слой мембраны, тогда как более крупные отрицательные ионы остаются в растворе.


Стеклянные датчики pH содержат внутренние эталонные электроды из Ag/AgCl. Значение pH рассчитывается из разницы потенциалов между эталонной системой и измерительной системой с помощью уравнения Нернста. Наши датчики и преобразователи pH гарантируют высокую точность измерений в широчайшем диапазоне значений pH!

Измерения электродами из эмали выполняются по тому же принципу, что и стеклянными электродами, но чувствительный элемент выполнен из эмали.

Измерение pH электродами ISFET

Значение pH измеряется с помощью ионоселективного полевого транзистора (ISFET). Он представляет собой простой транзистор с истоком и стоком, отделенными от базы полупроводником. На ней скапливаются ионы водорода. Полученный положительный заряд на внешней поверхности "отражается" на внутренней поверхности базы, на которой накапливается отрицательный заряд. Полупроводниковый канал становится проводящим. Чем больше ионов H+ скапливается на базе, тем сильнее ток между истоком и стоком.

Преимущества

  • Наши датчики и преобразователи pH отвечают всем требованиям: от базовых функций до многоканальных и многопараметрических измерений.
  • Мы предлагаем буферные растворы и эталоны для калибровки pH с максимальной точностью. Они производятся в нашей лаборатории постоянной калибровки, успешно прошедшей сложную аккредитацию DAkkS (немецкий орган аккредитации).
  • Различные типы электродов со всеми видами мембран и эталонных систем, от грязеотталкивающих тефлоновых (PTFE) мембран и высокочувствительных керамических мембран до открытых диафрагм, не подверженных загрязнениям.
  • Мы предлагаем измерительную арматуру для любых областей применения: для стационарной установки, погружную, проточную и выдвижную арматуру.
  • Автоматизированные системы для калибровки, регулировки и очистки гарантируют оптимальную производительность датчиков и преобразователей pH в химической и фармацевтической промышленности, а также в гигиенических процессах.

Загрузки