Измерение абсолютного и избыточного давления
Преобразователи давления для постоянного измерения или датчики давления в жидкостях
Непрерывное измерение абсолютного и избыточного давления или датчики давления обеспечивают безопасное измерение жидкостей и газов в различных областях применениях. Датчики Cerabar и Ceraphant надежно отслеживают уровень в пищевой промышленности. Приборы имеют различные гигиенические сертификаты. Сертификаты SIL и сертификаты на применения во взрывоопасных зонах гарантируют надежное измерение также в перерабатывающей промышленности. Ознакомьтесь с широким модельным рядом приборов Cerabar и Ceraphant и нажмите кнопку ниже.
You've viewed 8 of 32 products
Измерение абсолютного и избыточного давления с помощью керамической или кремниевой измерительной ячейки или разделительной диафрагмы — идеальный вариант для различных областей применения в перерабатывающей и гигиенической промышленности. С правильно подобранной технологией датчика и подходящими приборами компания Endress + Hauser предлагает преобразователи давления с быстрой настройкой или даже с настройкой "включай и работай", которая обеспечивает простой ввод в эксплуатацию, сокращает затраты и экономит время – будь то реле давления или преобразователь давления.
Измерение абсолютного и избыточного давления: принцип действия
Кремниевая ячейка: рабочее давление деформирует мембрану, и заполняющая жидкость передает давление на измерительный мост сопротивлений (полупроводниковая технология). Измеряется величина изменения выходного напряжения моста, определяемая давлением, затем выполняется ее обработка.
Переключатель давления: переключатель давления открывает или закрывает электрический контакт PNP при достижении заданного давления. Кроме того, доступен выход 4...20 мА.
Преимущества
- Кремниевая ячейка: для процессов с давлением до 700 бар (10500 фунт/кв. дюйм), с компактным типом подключения заподлицо, гарантированной защитой от перегрузок, минимальным тепловым эффектом
- Разделительная диафрагма: разнообразие специальных материалов и технологических типов подключения, температуры процесса -70...+ 400 ° C ( -94...+ 752 ° F)
- Переключатель давления: функциональная проверка и вывод информации через ЖК-дисплей, управление и визуализация также возможна через ПК, корпус из нержавеющей стали и заводская табличка с лазерной гравировкой