Вибрационный принцип определения предельного уровня
Датчики предельного уровня для жидкостей и сыпучих продуктов
Вибрационный принцип определения предельного уровня обеспечивает надежную защиту от перелива жидкостей и переполнения сыпучих продуктов для каждой отрасли промышленности. Дополнительная защита гарантирует высокую степень безопасности и эксплуатационной готовности датчиков. Liquiphant обеспечивает надежное срабатывание датчика вне зависимости от изменения свойств среды, турбулентности, наличия пены, вибраций или отложений. Для силоса с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами Soliphant является идеальным решением. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже.
You've viewed 8 of 32 products
Вибрационные датчики идеально подходят для применения в различных жидкостях: от простого технологического определения предельного уровня до применения в системах ПАЗ SIL 2/3. Взрывозащищенные исполнения позволяют использовать вибрационные датчики с мелко и крупнозернистыми сыпучими продуктами в том числе и во взрывоопасных зонах в добыче и переработке твердых полезных ископаемых, химической и пищевой отрасли.
Вибрационный принцип определения предельного уровня: принцип действия
Сенсор датчика для контроля предельного уровня жидкостей имеет форму камертона и возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется частота его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение частоты и формирует выходной сигнал.
В сыпучих продуктах стержневой сенсор возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется амплитуда его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение и формирует выходной сигнал.
Преимущества
- Не подвержен влиянию среды
- Не чувствителен к свойствам среды
- Простота установки и возможность использования без калибровки
- Самодиагностика
- Отсутствие износа/не требует обслуживания