Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Proline 300/500 – технология будущего для измерения расхода

Для повышения уровня безопасности, качества продукции и эксплуатационной готовности в Вашей технологической системе

Дата публикации: 01.12.2016

На протяжении 45 лет компания Endress+Hauser выпускает самый широкий ассортимент устройств для измерения расхода жидкостей, газов и пара. Значительный вклад в этот успех внесло семейство приборов Proline, готовое удивить пользователей уникальными инновациями, позволяющими добиваться высочайшего качества процессов и продукции. Поколение Proline 300/500 объединяет отлично зарекомендовавшие себя за долгие годы эксплуатации датчики Proline с самой современной технологией преобразователя.

Приборы Proline 300/500 обеспечивают универсальное измерение расхода во всех областях промышленности — от измерения количества продукта и контроля над процессом до применения в режиме коммерческого учета. Кроме того, с помощью Proline операторы получают множество важных диагностических и технологических данных, позволяющих создать полное представление о процессе. Таким образом, пользователи получают много преимуществ: от оптимального контроля над процессом и снижения периодов простоя до более эффективного управления процессом.

Высококачественные многопараметрические датчики

Преобразователи Proline 300/500 в равной степени сочетаются с любыми датчиками: кориолисовыми, электромагнитными, ультразвуковыми и термальными. Благодаря этому можно одновременно измерять несколько переменных процесса — например, массовый расход, объемный расход, плотность, концентрацию, вязкость и температуру (принцип Кориолиса); или объемный расход, температуру и проводимость (электромагнитный принцип). Каждый прибор проверяется на аккредитованных и отслеживаемых калибровочных установках (ISO/IEC 17025). Во всем мире приборы не имеют аналогов.

Дополнительный эффект благодаря информации с места эксплуатации

Приборы Proline 300/500 предоставляют заказчику максимальный объем информации о процессе. Благодаря встроенному Ethernet или WLAN для непосредствненного подключения через веб-сервер можно извлекать данные приборов, диагностики, сервиса или процесса не только в операторной, но и на месте эксплуатации. Веб-сервер— эта глобальная инновация, упрощающая сервисное и техническое обслуживание в будущем.

Функция Heartbeat Technology — всегда на пульсе процесса

Другой важной особенностью является функция Heartbeat Technology. Она встроена во все приборы Proline и наряду с сертифицированной и контролируемой с метрологической точки зрения верификацией обеспечивает непрерывную самодиагностику в процессе эксплуатации. Оператору необязательно присутствовать на точке измерения: верификацию можно запустить в любое время через доступные интерфейсы. Это позволяет, например, увеличить интервалы между калибровками для конкретной области применения, тем самым сэкономив деньги и время.

text ©Endress+Hauser

Приборы Proline 300/500 обеспечивают универсальное измерение расхода во всех областях промышленности — от измерения количества продукта и контроля над процессом до применения в режиме коммерческого учета. Кроме того, с помощью Proline операторы получают множество важных диагностических и технологических данных, позволяющих создать полное представление о процессе. Таким образом, пользователи получают много преимуществ: от оптимального контроля над процессом и снижения периодов простоя до более эффективного управления процессом.

proline ©Endress+Hauser

Подготовлен к бесшовной интеграции

Приборы Proline 300/500 оснащаются уникальным количеством сигнальных выходов и поддерживают различные протоколы: HART, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS и FOUNDATION. Таким образом, все расходомеры Endress+Hauser можно беспрепятственно встраивать в существующие системы автоматизации. Благодаря прозрачному потоку данных диагностики и измерения — от датчика к системе управления процессами — можно воплотить в жизнь фантастические возможности, обеспечив безопасное, эффективное и всестороннее управление процессом.

Загрузки

    Proline 300/500

    Революция в приборах измерения расхода

    Proline - оптимальное решение для любой отрасли

    eBook: Преимущества нового Proline

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты