Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера в Endress+Hauser!

Онлайн-поддержка

Масштабируемые энергетические решения для систем сжатого воздуха

Сокращайте издержки благодаря улучшенной производительности системы

Системы сжатого воздуха - это сложные системы, зачастую "растущие со временем". Постоянный мониторинг системы с помощью КИП предоставляет операторам, супервайзерам и руководству необходимую информацию и делает возможным конструктивное управление энергопотреблением. Поскольку до 85% общих издержек систем сжатого воздуха являются энергетическими издержками, инвестиции в измерительное и системное оборудование окупаются. Наши интеллектуальные масштабируемые энергетические решения для систем сжатого воздуха помогают вам достигать ваших целей.

1. Эффективность компрессора

Ключ к оценке эффективности компрессора - конкретная мощность или потребление воздуха. Это является основой для:

  • Сопоставления компрессоров с эталоном и оптимизации их использования

  • Оптимизации контрольной системы/профиля нагрузок

  • Достижения улучшений системы/производительности

Помимо расчета эффективности энергопотребление компрессора указывает на время нагрузки/простоя, что имеет большое значение для энергетических издержек. Другим важнейшим параметром для производительности компрессора и системы в целом является давление.

2. Уравновешивание системы и утечки

Как правило, утечки на предприятиях составляют 20-30% общих компрессионных мощностей. При хорошем обслуживании эти потери можно сократить до менее 10%. Использование измерения расхода на различных этапах уравновешивания воздушных систем позволяет рассчитать потери от утечек "во времени" и таким образом:

  • Выявлять и устранять нарушения или утечки

  • Избегать операционных потерь

  • Избегать роста времени прогона компрессора

  • Сокращать обслуживание и внеплановые простои

  • Избегать добавления ненужных компрессорных мощностей

3. Потребление воздуха

Определение энергопотребления различных областей и процессов - один из ключевых факторов для систем управления энергией (напр. ISO 50001) и обязательное условие для прозрачной бухгалтерии. Точное измерение потребления воздуха на единицу продукции также помогает оптимизировать производственные процессы. Также эти данные подходят для оценки выброса парниковых газов.

Систематический анализ

Улучшение производительности системы сжатого воздуха требует систематического подхода и анализа как питания, так и потребности системы. Это является требованием для любого сокращения издержек с помощью управления энергозатратами.
Определите нужные КИП, которые помогут вам оценить:

  • Эффективность компрессора

  • Равновесие системы и наличие утечек

  • Особенности энергопотребления

Это необходимые условия для управления энергией и сокращения издержек.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Примеры успешного применения
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
Ссылки

  • Компания ArcelorMittal Zenica в Боснии и Герцеговине производит горячекатаные изделия (арматурные стержни, прутки, решетчатые фермы, стандартную строительную арматуру) преимущественно для стран Балканского полуострова, Европы и Северной Америки.

Онлайн-инструменты

Данный сайт использует файлы «cookie». Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь на использование нами файлов «cookie». Узнайте больше здесь закрыть