ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Centauri Technologies LP специализируется в производстве под заказ. Их гибкость проявляется в быстрых циклах изготовления и изменении продуктов. Цикл изготовления занимает от нескольких дней до нескольких месяцев, а между циклами аппараты подлежат очистке во избежание загрязнения и рисков безопасности, вызванных химическими реакциями. При обслуживании необходима полная очистка. Реактор для конкретных химических веществ часто вызывал проблемы с системой управления поскольку система измерения с капиллярами не работала должным образом.
Большая эксплуатационная доступность и надежность процесса благодаря отсутствию влияния температуры на процесс измерения
Уменьшение совокупной стоимости владения благодаря сокращению времени монтажа, обслуживания и потребности в запасных частях.
Рост выхода продукции благодаря улучшению управления технологическим процессом.
Колебания температуры окружающей среды снижали надежность измерения. Масло, которым были заполнены капилляры, расширялось, что приводило к увеличению выходного сигнала вне зависимости от фактического изменения уровня в ректификационной колонне. Более того, механическое и термическое воздействие разрушало капилляры каждые 4-6 месяцев. Результатом был не только ненадежное управление процессом, но также как минимум один день простоя производства, связанный с обслуживанием (заменой всей капиллярной системы), каждые 4-6 месяцев.
Электронный измеритель дифференциального давления Deltabar FMD72 заменил несовершенную капиллярную систему
Расчет уровня посредством двух значений сенсорных модулей в преобразователе
В виду указанных проблем компания Centauri решила использовать датчик дифференциального давления Deltabar FMD72, лишенный типичных проблем традиционного измерения дифференциального давления с помощью капилляров.
С момента установки Deltabar FMD72 на реакторе отсутствует потребность в техническом обслуживании, что стало возможным благодаря непревзойденной надежности системы. Преимуществом для Centauri по сравнению с капиллярной системой также является модульная концепция, поскольку она позволяет при необходимости производить замену отдельных деталей датчика и электронного блока.
Благодаря прекращению остановок производства для обслуживания капилляров компания Centauri расширила производственные возможности не менее чем на 3 дня в год, сэкономив тем самым несколько тысяч долларов США.
Ввиду этого положительного опыта Дон Вандерслице - руководитель производства Centauri Technologies LP - желает в будущем обойтись без использования капиллярных систем и предпочитает использовать Deltabar FMD72.
Измерение уровня в дистилляционной колонне:
Высота: 7м
1-1,5 бар
Рабочая температура: Диапазон температуры окружающей среды 5°C - 55°C