Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Измерение перепада давления

Измерение дифференциального давления

Непрерывное измерение уровня жидкостей с помощью преобразователя давления

Преобразователи дифференциального давления с пьезорезистивными датчиками давления и приварной металлической мембраной, электронные системы измерения дифференциального давления или датчики с разделительной диафрагмой используются в основном в перерабатывающей промышленности. Deltabar в сочетании с первичными элементами обеспечивает непрерывное измерение уровня жидкости, а также объемного или массового расхода. Преобразователь давления также можно использовать для контроля фильтрации. Ознакомьтесь с широким модельным рядом уровнемеров Deltabar и нажмите кнопку ниже.

7 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Измерение дифференциального давления

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Помимо устройств с силикиновой или разделительной мембраной для измерения диференциального давления и расхода используются электронные системы дифференциального давления Deltabar, состоящие из двух датчиков и одного преобразователя. Датчик высокого давления измеряет гидростатическое давление. Датчик низкого давления измеряет давление над столбом жидкости. Уровень или перепад давления вычисляется в преобразователе с использованием этих двух цифровых значений.

Измерение дифференциального давления: Принцип действия

Тензорезистивный сенсор: Рабочее давление деформирует мембрану, и заполняющая жидкость передает давление на измерительный мост сопротивлений (полупроводниковая технология). Измеряется величина изменения выходного напряжения моста, определяемая давлением, затем выполняется ее обработка.

Разделительная диафрагма: Рабочее давление воздействует на мембрану разделительной диафрагмы и передается на мембрану датчика посредством заполняющей жидкости.

Первичные элементы: обратитесь в местный Центр продаж

Преимущества

  • Универсальный преобразователь дифференциального давления для измерения уровня, расхода и применения в фильтрах
  • Тензорезистивный сенсор с компактным присоединением заподлицо и гарантированной защитой от перегрузок
  • С выносными мембранами для рабочих температур -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
  • Электронная система измерения перепада давления не имеет недостатков, присущих обычным механическим системам, что повышает доступность и надежность процесса. Кроме того, благодаря архитектуре и конструкции электронной системы измерения дифференциального давления минимизируются риски для безопасности