Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Технологические фотометры для измерения абсорбции УФ, ближнего ИК и видимого спектров

Технологические фотометры

Приборы для поточного измерения абсорбции УФ и ближнего ИК/видимого спектров в различных отраслях

Технологические фотометры для измерения абсорбции УФ, ближнего ИК и видимого спектров обеспечивают точное измерение концентрации, цвета и мутности в соответствии с применимыми стандартами. Благодаря гигиеническому дизайну они идеально подходят для процессов хроматографии, ферментации, фильтрации, разделения фаз и кристаллизации. Устойчивость к высоким температурам и давлениям гарантирует безопасность при мониторинге конденсата или отслеживании утечек в теплообменниках. Чтобы ознакомиться с широким модельным рядом фотометров, нажмите кнопку ниже.

14 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Технологические фотометры

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Выбор подходящего фотометра

Наши технологические фотометры подходят для различных областей применений в биохимической, пищевой, химической и нефтегазовой отраслях. Выбор датчика зависит от области применения. Выбирайте длину волны оптического датчика в зависимости от потребностей. Например, для измерения роста клеток используется абсорбция ближнего ИК спектра, а для цветовых измерений используются две волны разных длин. Выбирайте датчики мутности, работающие по методу рассеянного света, для контроля фильтрации и для процессов во взрывоопасных областях.

Измерение абсорбции

Измерение абсорбции основано на взаимодействии проникающего света с продуктом по закону Ламберта – Бера. Источник испускает свет, проходящий сквозь продукт, и на стороне датчика измеряется переданное излучение. После прохождения фильтра для определения длины волны, фотодиод определяет интенсивность света, преобразуя ее в фотоэлектрический ток.


Полученная интенсивность света пропорциональна концентрации измеряемых веществ. В преобразователе выполняется итоговое преобразование в единицы абсорбции или оптической плотности.

Абсорбция = измерение ослабления интенсивности света, прошедшего через продукт

Измерение мутности методом рассеянного света

При измерении мутности продукта используется направленный луч света. Частицы, взвешенные в продукте, преломляют луч света, вызывая его рассеяние. Рассеянный свет измеряется в приемнике, и таким образом определяется мутность. Измерение прямого рассеяния при 11° – подходящий метод для измерения низких значений мутности. Мелкие частицы вызывают невысокую, а крупные частицы – высокую степень рассеяния. Мгновенно отслеживаются поломки фильтра, благодаря чему метод отлично подходит для контроля фильтрации.

Преимущества

  • Поточное измерение с помощью фотометров для анализа абсорбции УФ, ближнего ИК, видимого спектров и мутности заменяет затратные по времени отборы проб и измерения в лаборатории и предотвращает загрязнение продукта.
  • Наши фотометры можно совмещать с датчиками pH, электропроводности или кислорода на платформе одного преобразователя Liquiline CM44P. Они образуют идеальный комплект для мониторинга качества процессов.
  • Благодаря простому оптическому принципу измерения наши спектрофотометры работают без реагентов и показывают низкую поперечную чувствительность к другим параметрам.
  • Мы предлагаем соответствующие стандартам NIST сертифицированные фильтры для калибровки, которые заменяют сложные системы для калибровки жидкости и снижают необходимость в техническом обслуживании.
  • Компактные измерительные ячейки фотометров обеспечивают быстрое измерение и оптимальный выход продукта.