Flexdip CYA112 - модульная арматура для погружения датчика в открытые резервуары, желоба или баки. Она обеспечивает практически любой вариант установки датчика - на цепочке, фиксированный или свободный - и снабжена зажимом для быстрой и безопасной установки датчиков Memosens или датчиков с фиксированным кабелем. Арматура предоставляет вам значительную гибкость и обеспечивает оптимальную конфигурацию измерительной точки при низких издержках.
Flexdip CYA112 - модульная арматура для всех параметров измерения в открытых резервуарах, желобах и баках в широком спектре применений, например:
Станции водоочистки
Водоподготовка
Вспомогательные сети всех отраслей
Данная арматура оптимально сочетается с держателем Flexdip CYH112 для оптимальной изоляции датчика.
Комбинация устройств Flexdip подходит для измерения всех параметров, например:
pH/OВП
Проводимость
Кислород
Мутность
Уровень осадка
Содержание хлора
УФ-фотометрия
Питательные вещества
Преимущества
Модульная система обеспечивает оптимальную конфигурацию любой точки измерения
Быстрая установка и замена датчиков Memosens с бесконтактным разъемом
Установка датчиков с фиксированными кабелями без скручивания
Простота установки и обслуживания
Надежная конструкция: рабочее давление до 6 бар
Получите этот продукт в качестве составляющей комплекта
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Простой монтаж Универсальное применение
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
ОВП электрод
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Датчик кислорода
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Общий хлор
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Общий хлор состоит из свободного хлора (HOCl, OCl-) и связанного хлора (хлораминов) - все компоненты восстанавливаются на рабочем электроде - практически отсутствует зависимость от pH
Общий хлор состоит из свободного хлора (HOCl, OCl-) и связанного хлора (хлораминов) - все компоненты восстанавливаются на рабочем электроде - практически отсутствует зависимость от pH
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .