Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Bundle for pH measuring point in demanding environements in wastewater applications

pH measuring point including sensor with polymer housing

Ready to use pH measuring point with digital Memosens 2.0 sensor with polymer housing to manage your process in the harsh environment of wastewater

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.

  • Flexibile adaptation

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Buffer solution from accredited production

    NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.

Подробно о комплекте

Overview bundle parts of pH measuring point with rugged pH sensor with polymer housing

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Memosens CPF81E – цифровой датчик измерения pH для сточных вод, горнодобывающей отрасли и  металлургии
    1

    Датчик измерения pH
    Memosens CPF81E

    Фиксированная компоновка:
    CPF81E- _ 5NAD1
    Тип электрода:
    5
    Базовое исполнение, присоединение к процессу NPT 3/4", нулевая точка pH 7,0, датчик температуры NTC 30k
    Диапазон применения:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Эталон. система:
    AD
    Кольц. диафрагма Teflon, двойная камера, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Погружная длина:
    1
    23мм, шаровая мембрана, защита электрода
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    2

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.
    3

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

    Фиксированная компоновка:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Набор кабельных вводов:
    A
    прилагаемый
  • Flexdip CYH112 - держатель для датчиков и арматур для использования в открытых резервуарах, желобах или баках.
    4

    Погружная арматура
    Flexdip CYH112

    Фиксированная компоновка:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Сертификат:
    A
    без сертификатов
    Монтаж поперечины:
    B
    поперечный зажим
    Адаптер:
    1
    без
  • Арматура CYA112 обеспечивает быструю и безопасную установку датчиков в открытые резервуары, желоба или баки.
    5

    Погружная арматура
    Flexdip CYA112

    Фиксированная компоновка:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Угол подключения датчика:
    1A
    PVC, прямое подключение
    Сертификат:
    A
    без сертификата
    Адаптер:
    B
    NPT3/4
  • 6

    Защитный козырек CYY101

    Фиксированная компоновка:
    CYY101-A
    Исполнение:
    A
    Нерж. сталь 1.4301, 320x300x270мм
  • Буферные растворы CPY20 производятся в лаборатории, аккредитованной DAkkS.
    7

    Буферный раствор для датчиков измерения рН CPY20

    Фиксированная компоновка:
    CPY20- _ _ A1
    Сертификат:
    A
    Калибр. сертификат буферного раствора
    Версия:
    1
    Базовая версия
  • Буферные растворы CPY20 производятся в лаборатории, аккредитованной DAkkS.
    8

    Буферный раствор для датчиков измерения рН CPY20

    Фиксированная компоновка:
    CPY20- _ _ A1
    Сертификат:
    A
    Калибр. сертификат буферного раствора
    Версия:
    1
    Базовая версия