Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Жаростойкие датчики температуры для всех отраслей промышленности

Жаростойкие датчики температуры

Жаростойкие датчики температуры для различных отраслей промышленности

При обработке стали, в стеклоплавильных печах, в процессах с отработавшими газами и в производстве кирпича и керамических изделий температуры могут достигать 1700 °C. Для таких областей применения необходимы специализированные датчики температуры в керамических защитных гильзах и термопары, изготовленные из особых металлов, например, платины и родия. Защитная гильза предохраняет датчик от механических и химических повреждений, а также температурных ударов под воздействием процесса, тем самым продлевая срок службы датчика.

5 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Жаростойки датчики температуры

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Описание ассортимента

Ассортимент модульных жаростойких датчиков температуры включает в себя:

  • датчики температуры со встроенными преобразователями и без них
  • резьбовые, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги
  • металлические защитные гильзы и широкую линейку керамических защитных гильз
  • для заказа доступны термопарные датчики (ТП) типа J, K или типа B, S, R

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменения электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.


Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для защитных гильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред
  • Экономия на обслуживании точки измерения, повышение качества продукции и безопасности предприятия
  • Долговременная стабильность благодаря защите чувствительного элемента непористыми материалами
  • Удобный подбор исполнения прибора благодаря модульной конструкции и широкому опциональному набору
  • Сокращение ремонтно-эксплуатационных затрат благодаря заменяемым запасным частям