ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
В ответ на стремительный рост рынка ожидается увеличение годовой производственной мощности на объекте ArcelorMittal в Фос-сюр-Мер (Франция) с 4,6 до 5,3 миллионов тонн стали. Одним из ключевых проектов для достижения этой цели стало переоборудование доменной печи №1. Сохранение колоссальной части оборудования потребовало внедрения измерительного оборудования с новыми технологиями и стандартизованной сети PROFIBUS на месте эксплуатации для замены существенной доли аналоговых сигналов.
450 000 часов на подготовку, 550 000 часов на объекте
и 1 миллион рабочих часов
95 дней простоя
Около ста компаний
800 ежедневно занятых сотрудников
Компания Endress+Hauser взяла на себя ответственность за эффективность проекта
в плане контрольно-измерительного оборудования.
Гигант высотой более 80 м и объемом 3 000 м3. Температура внутри тигеля
диаметром 11 м достигает более 2 000 °C. Контроль этого процесса цифровыми средствами предполагает работу системы автоматизации и измерительных приборов в экстремальных условиях. Компания Endress+Hauser приняла участие на всех этапах этого масштабного проекта, от планирования до ввода в эксплуатацию.
Долгосрочные партнеры, ArcelorMittal и Endress+Hauser, работали сообща. Измерительное оборудование в целом позволяло выполнять все необходимые требования, но компания ArcelorMittal также хотела получить экспертные знания и поддержку специалистов Endress+Hauser: опытных профессионалов в сфере проектирования автоматизации процессов и управления проектами.
Для обеспечения требуемых уровней качества, безопасности и эффективности при вводе оборудования и цифровой сети в эксплуатацию компания Endress+Hauser решила создать совместное предприятие с двумя другими широко известными компаниями, SNEF и Cegelec. Целями этого совместного предприятия были подготовка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию всех единиц оборудования в установленные сроки.
Фундаментом этого сотрудничества стала работа в команде и обмен техническими и отраслевыми знаниями.
Андре Амар (André Amar), который более 26 лет является менеджером Endress+Hauser по работе с ArcelorMittal, заверяет, что изменения, в том числе и запрошенные заказчиком без предупреждения, были реализованы очень быстро.
Квалифицированные технические специалисты Endress+Hauser ввели в эксплуатацию 1100 датчиков непосредственно в доменной печи и осуществляли контроль еще за 700 датчиков в периферийных цехах, например, в системе газоочистки и обработки шлака. При этом все датчики были подключены к цифровой сети. Более 400 датчиков в доменной печи было подключены по протоколу PROFIBUS.
На оборудовании крайне благоприятно сказалось заключение долгосрочных контрактов. Для операторов упростилось управление парком резервуаров благодаря специализированному ПО, например, FieldCare и W@M, для управления жизненным циклом.
Ресурс эксплуатации огнеупорной футеровки доменной печи составляет 20 лет. Свыше 20 лет средиземноморский гигант будет работать на полную мощь. Альфонс Фабиани надеется освоить все возможности, которые дает подключение приборов к системе цифровой передачи данных.
Этот проект – прекрасный пример сочетания экспертной и командной работы для предоставления услуги:
через 95 дней простоя доменной печи №1 был дан новый старт.
После этого успеха компания Endress+Hauser снова стала партнером ArcelorMittal для реализации проекта реконструкции доменной печи №2 в Фо-Сюр-Мер.
Endress+Hauser — главный поставщик приборов (MIV)
Управление проектом
Реализация тестов на платформе (проектирование сетей на месте эксплуатации, отчеты по соответствию PROFIBUS)
Проектирование и поставка измерительного оборудования (расход, давление, температура), а именно установка и ввод в эксплуатацию 1 800 приборов и прокладка 60 км кабеля
Интеграция Fieldbus
Верификация сетей на месте эксплуатации
Ввод в эксплуатацию
Обучение
Консигнационный склад
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Алматы
Казахстан