Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of Picomag – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable.
    Быстрая и простая настройка даже в труднодоступных местах - безопасное подключение Bluetooth.
    Идеально подходит для контроля и мониторинга качества процесса благодаря измерению температуры и проводимости.

  • Функции датчика

    Требуется меньше точек измерения - одновременное измерение расхода, проводимости и температуры. Простой доступ к прибору на протяжении всего жизненного цикла - благодаря интуитивно понятному приложению SmartBlue нет необходимости в ручной настройке.
    High shock and vibration resistance. Класс защиты: IP65/67. Empty pipe detection.

  • Особенности преобразователя

    Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality. Простой доступ к прибору на протяжении всего жизненного цикла - для работы в интуитивно понятном приложении SmartBlue не требуется руководство. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, температура). Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link.
    Беспроводной удаленный доступ через приложение Bluetooth SmartBlue. IO-Link and various I/Os for all line-sizes. 1.4" TFT color display with backlight.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15 …DN 50 (1/2"…2")

  • Смачиваемые материалы

    PEEK, нержавеющая сталь, FKM, EPDM
    Электроды: 1.4404/316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, температура, проводимость

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход: +/-0,8% ИЗМ +/- 0,2% ВПД

  • Диапазон измерения

    до 750 л/мин

  • Макс. рабочее давление

    16 бар

  • Диапазон температур продукта

    От -10 до 85 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    От -10 до +60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404/316L, поликарбонат

  • Материал корпуса преобразователя

    1.4404/316L, поликарбонат

  • Степень защиты

    IP 65/67

  • Дисплей/Настройка

    Встроенный дисплей, управление с помощью приложения SmartBlue

  • Выходные сигналы

    Ток (4...20 мА)
    Импульс
    Переключатель
    Напряжение (2...10 В)

  • Входные сигналы

    Состояние

  • Цифровая связь

    Интерфейс IO-Link

  • Источник питания

    18...30 В пост. тока

  • Безопасность изделия

    Список cULus

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    Сертификаты на работу с питьевой водой (ожидается получение)