Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Тепловычислители и диспетчеры приложений для мониторинга значений процесса

Тепловычислители и диспетчеры приложений

Тепловычислители и диспетчеры приложений для мониторинга значений процесса

Процессы нагревания и охлаждения являются энергозатратными. Затраты компаний на электроэнергию постоянно растут и зависят от конкретной отрасли, при этом они могут достигать 40% от общих производственных затрат; таким образом, оптимизация энергопотребления является очень актуальной темой. Основной такой оптимизации является регистрация расхода энергии, для которой применяются теплосчетчики и диспетчеры приложений. Они рассчитывают энергоемкость жидкостей и пара на основе расхода, температуры и/или давления.

5 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Тепловычислители и диспетчеры приложений

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Модельный ряд тепловычислителей

Ассортимент тепловычислителей Endress+Hauser включает:

  • Тепловычислитель: вычислитель параметров воды и пара для расчета энергии пара и воды на производстве
  • Вычислитель расхода и теплоты: универсальный вычислитель расхода и теплоты, предназначенный для газов, жидкостей и пара
  • EngyCal: счетчик и калькулятор пара для некоммерческого расчета и управления энергопотреблением


Диспетчер приложения обеспечивает:

  • Диспетчер приложения: Memograph с энергетическим пакетом выполняет некоммерческий учет массового расхода и расхода энергии воды и пара

Принцип измерения

Безопасные системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.


Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.

Используя различные виды интерфейсов, их можно встраивать в самые современные структуры соединения для регистрации измеряемых данных и автоматизации процессов. Благодаря наличию графических дисплеев теплосчетчики и диспетчеры приложений можно применять в последовательностях оконечных процессов и быстрого реагирования на объекте.


Математические и логические комбинации позволяют выполнять сложные расчеты, а также автоматический анализ измеренного сигнала.

Преимущества

  • Для контроля энергопотребления во всех отраслях промышленности
  • Высокий уровень защиты данных
  • Расчет энергии, количества теплоты, количества нетто, перепада температуры и количества теплоты в областях применения с наличием газа, жидкости, пара и воды
  • Одновременный расчет до шести значений на каждом приборе
  • Функция архивации сообщений об ошибках и изменении параметров с датой и временем