Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens self-calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Memograph M RSG45
Advanced Data Manager

The Advanced Data Manager is a flexible and powerful system for organizing process values. Thanks to its intuitive operation, Memograph M adapts quickly and easily to any application. The process values are clearly presented on the display and logged safely, limits are monitored and analyzed. Via communication protocols, the measured and calculated values can be easily transferred to higher-level systems and plant modules can be interconnected. Also available as DIN rail version without display.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Регистратор данных

  • Принцип измерения

    Счетчик теплоты

  • Функция

    Защищенная регистрация данных и анализ сигналов
    визуализация
    встроенный веб-сервер для настройки прибора
    прозрачная передача HART(R), RSG45 в качестве модема HART
    уведомление по электронной почте (зашифрованные сообщения)
    период сканирования 100 мс, период высокоскоростного сохранения 100 мс
    модульная конструкция – простое расширение
    чтение и обработка данных с помощью программного обеспечения Field Data Manager
    сервер OPC для индикации мгновенных значений (опция)

  • Вход

    20 аналоговых (макс.) (U, I, ТП, ТС, частотные, импульсные)
    20 HART (макс.) (HART, 4…20 мА)
    14 цифровых (макс.) (входы сигналов управления, событий и подсчета)

  • Выход

    12 релейных (макс.)
    2 аналоговых (макс.) (I, импульсный)
    1 для питания преобразователя

  • Интерфейс

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP, ведомое устройство
    Modbus RTU/TCP, ведущее устройство
    Profibus DP
    Устройство PROFINET
    Адаптер EtherNet/IP

  • Хранение/запись

    внутренняя память
    карта SD
    флэш-накопитель USB

  • Дисплей

    Цветной графический TFT-дисплей 7"
    Цветной графический TFT-дисплей 7" с сенсорной панелью

  • Корпус

    панельный корпус, с рамкой из литого цинка
    панельный корпус, с рамкой из нержавеющей стали
    настольный корпус
    полевой корпус

  • Питание

    100...230 В перем. тока +/-10%
    24 В (-10%; +15%) перем./пост. тока

  • Сертификаты

    CE
    EAC
    UL (US и CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    Список UL
    Сертификат PROFINET

  • Программный пакет

    ПО для дозирования
    ПО для работы со сточными водами
    ПО для удаленной аварийной сигнализации
    ПО для энергетики (вода + пар)
    Сточные воды + переполнение дождевой водой + удаленная аварийная сигнализация
    ПО для удаленной аварийной сигнализации + ПО для энергетики (вода + пар)

  • Принцип измерения

    Блок расчета энергии

  • Принцип измерения

    Счетчик теплоты

  • Функция

    Расчет массового расхода и энергии для воды и пара.

  • Расчеты

    Масса/количество теплоты
    разница в количестве теплоты

  • Количество точек применения

    Не определено

  • Хранение данных

    Да

  • Стандарты расчета

    IAPWS-97

  • Связь

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP (ведомое устройство)
    Modbus RTU/TCP (ведущее устройство)
    Profibus DP
    Устройство PROFINET
    Адаптер EtherNet/IP

  • Питание

    Не определено

  • Питание по сигнальной цепи

    24 В пост. тока +/-15%

  • Класс защиты

    IP65 (передняя панель)

  • Вход

    0...20 (универсальный)
    HART
    6...14 (цифровой)

  • Выход

    2 аналоговых

  • Размеры (ШxВxГ)

    195,2 x 149,2 x 227,1 мм (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Настройка

    Локальный навигатор, веб-сервер, FieldCare/DeviceCare

  • Дисплей

    7“ TFT

  • Функции программного обеспечения

    Встроенные функции расчета массового расхода и энергии

  • Сертификаты

    CE
    EAC
    UL (US и CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    Список UL
    Сертификат PROFINET

Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    самокалибровка
    метрическое исполнение
    компактный температурный зонд
    гигиеническое исполнение
    гигиеническое присоединение к процессу

  • Термогильза / защитная трубка

    не комплектуется
    с термогильзой
    с Т-образной/угловой термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    исполнение для труб, изолированные провода, негибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')
    9,0 мм (0,35'')
    12,7 мм (0,5")

  • Максимальная длина по запросу

    до 900,00 мм (35,4'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435, содержание дельта-феррита < 1%
    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг
    приварной переходник
    зажимные соединения по ISO2852
    резьбовое соединение труб по DIN 11851
    асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1
    металлические уплотнения
    резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    Т-образные и угловые компоненты

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    усеченный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм
    0,38 мкм
    0,38 мкм, с электронной полировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -40 °C ...160 °C
    (-40 °F ... 320 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Время отклика

    t50 = 2,5 с
    t90 = 9,5 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    нет (сигнал 4…20 мА, HART)

  • Сертификаты взрывозащиты

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US General Purpose
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db