Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Датчики температуры для сложных промышленных применений

Датчики температуры для ответственных применений

Датчики температуры для ответственных применений

Надежный мониторинг рабочих температур в жестких промышленных условиях (например, в нефтегазовой отрасли).
Датчики температуры предназначены для применений в жестких промышленных условиях с повышенными требованиями к безопасности (например, в химической, нефтегазовой и энергетической отраслях). Датчики температуры соответствуют требованиям безопасности согласно различным сертификатами и испытаниям. Использование преобразователя позволяет повысить точность и надежность по сравнению с датчиками с прямым подключением.

12 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Датчики температуры для ответственных применений

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Описание продуктовой линейки

Широкая линейка датчиков температуры Endress+Hauser включает в себя:

  • Датчики температуры со встроенными дисплеями и без них
  • Резьбовые, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги
  • Сварные защитные гильзы с фланцами и без фланцев
  • Датчики температуры для монтажа в существующие защитные гильзы
  • Цельноточеные защитные гильзы
  • Датчики температуры без защитных гильз — для непосредственного контакта со средой

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100.. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.


Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Высокая точность в пределах всего диапазона допустимых рабочих температур
  • Сертификаты: ATEX (EEx i.a., EEx d с защитой от воспламенения горючей пыли), CSA (IS, NI, XP и DIP)
  • Доступные сертификаты испытания материалов: стандарт NACE MR0175, контроль проникающим красителем, рентгеноскопия сварных швов, испытание на утечку гелия, испытание под давлением и т.д.
  • Расчет защитной гильзы: определение применимости защитной гильзы в соответствии со стандартами ASME PTC 19.3 и DIN 43772 по входным условиям (давление, температура и расход)