ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Датчики предельного уровня жидкостей Liquiphant пользуются заслуженным доверием заказчиков уже тридцать лет.Новый датчик Liquiphant FailSafe от Endress+Hauser устанавливает высокий стандарт безопасности и эксплуатационной готовности. Датчик предельного уровня применяются для защиты насосов от сухого хода и защиты от перелива, преимущественно в химической, нефтегазовой и энергетической промышленностях.
Liquiphant FailSafe от Endress+Hauser отвечает высоким потребностям современных производств. Liquiphant FailSafe обеспечивает максимальную безопасность технологических процессов.На точность сигнализации не влияет наличие пены и турбулентность поверхности
Кроме того, Liquiphant FailSafe обладает общими преимуществами вибрационного принципа измерения: например, на точность срабатывания не влияют физические свойства среды, такие как проводимость, диэлектрическая постоянная и изменения плотности.
На точность измерения не влияет наличие пены и турбулентность поверхности.Нет необходимости в калибровке под определенную среду.
Для высокого уровня безопасности: Liquiphant FailSafe сертифицирован на применения в контурах ПАЗ до SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508/ГОСТ Р МЭК 61511 безо всякого резервирования
Высочайший уровень безопасности благодаря непрерывной самодиагностике SFF (Доля безопасных отказов) > 99%
Рекомендованный интервал между функциональными тестами до 12 лет, независимо от того, погружен сенсор (защита от сухого хода) или нет (защита от перелива)
Эффективные методики функционального тестирования, в соответствии с WHG и требованиями к функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508/ГОСТ Р МЭК 61511