ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
На этом химическом предприятии во Франции работает одна тысяча человек. Завод напоминает огромный муравейник, где вся деятельность осуществляется в соответствии с правилами безопасности. При входе на объект сразу понятна огромная важность техники безопасности. Производимые здесь химические продукты токсичны и огнеопасны. Разумеется, обязательно использование противогазов, защитной обуви, касок, кожаных перчаток, очков и защитных костюмов. Однако подобные условия работы компенсируются солнечным светом и красотой окружающей природы.
Немедленная отдача от инвестиций
Выдающаяся точность и повторяемость измерения
Уменьшение трудозатрат на техобслуживание
Легкое в эксплуатации решение
Оборудование, выдерживающее агрессивное воздействие окружающей среды
Компания Arkema — один из операторов предприятия. Завод производит и поставляет производные серы, например промежуточные химические продукты и ароматические соединения, которые нагнетаются в газораспределительные сети для обнаружения возможных утечек. Устойчивый поток грузовых автомобилей и железнодорожных цистерн, направляющихся в логистический центр, ежедневно доставляет клиентам около 80 тонн продукции. Операторы паркуют технику, подключают шланг и кабель заземления, задают объем заказа и начинают процесс заправки. Перед выездом транспортные средства взвешивают для создания счета.
Количество жидкости для поставок регулярно измерялось. Семь заправочных станций были оборудованы объемными расходомерами. Руководитель отдела логистики г-н Видалес заметил, что результаты измерений, получаемых с помощью объемных расходомеров, не совпадали со значениями на платформенных весах. Чтобы исключить возможные претензии при каждой загрузке приходилось добавлять дополнительные 200 кг продукта. Одновременно с этим руководитель службы технического обслуживания Жан-Люк Ришар решил, что потребность в регулярном техобслуживании оборудования слишком обременяет бюджет его подразделения
Пришло время заменить ненадежное и требующее постоянного обслуживания оборудование. Анализ спецификаций, определенных г-ном Ришаром и г-ном Видалесом, показал, что оно должно выдерживать агрессивные условия окружающей среды. В состав оборудования вошли предварительное дозирующее устройство и расходомер. Измерительное устройство должно было быть точным, надежным и воспроизводимым. Другим требованием была практичность с точки зрения ежедневной эксплуатации с учетом условий работы операторов, в том числе промышленных условий и необходимости использовать кожаные перчатки.
Проанализировав требования Arkema, специалисты Endress+Hauser предложили решение на основе одного предварительно установленного дозирующего устройства Contrec и одного кориолисового массового расходомера для каждой заправочной станции. Предварительно установленный прибор легок и удобен в эксплуатации. Он невосприимчив к загрязнением и его можно использовать в перчатках.
Для определения массового расхода был выбран кориолисовый расходомер серии Е Promass 80E. Принцип измерения на основе сил Кориолиса обеспечивает высокую точность и позволяет определять непосредственно массу, исключая возможные ошибки из-за отклонения плотности. В массовых расходомерах отсутствуют движущиеся части, благодаря чему уменьшаются потребности в техническом обслуживании. Прибор серии Promass 80E обладает высокой прочностью и исключительно компактными размерами. Это значительно упростило этап установки, поскольку новые расходомеры можно было смонтировать на месте старых приборов.
Г-н Ришар быстро рассчитал рентабельность инвестиций с учетом затрат на поставку дополнительного оборудования и затрат на техническое обслуживание объемных расходомеров. Решение, предложенное Endress+Hauser, было утверждено и реализовано на практике. Через год эксплуатации наблюдаются положительные результаты. Г-н Ришар доволен: "Проект выполнен очень хорошо. Операторы охотно освоили новые приборы. Расходомеры обладают высокой точностью и ошибки измерения уменьшились с 200 кг до 10 кг. Мы в восторге".
Endress+Hauser предлагает стандартизованное и сертифицированное решение для выполнения торговых операций на основе систем для погрузо-разгрузочных работ LMS 080/100/150
Системы для погрузо-разгрузочных работ разработаны и сертифицированы в соответствии с Директивой ЕС об измерительных приборах (MID) и гарантируют соответствие законодательству в области торговых операций.
Быстрая установка, ввод в эксплуатацию и интеграция
Уменьшение ошибок, связанных с выставлением счетов, благодаря высокопроизводительным кориолисовым расходомерам Promass
Низкие затраты на техническое обслуживание, конструкция, препятствующая износу
Низкие затраты на повторную калибровку
Потери давления меньше, чем при использовании объемных расходомеров
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Алматы
Казахстан