Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Измерение уровня в пароводяном контуре электростанции

Оптимизированное измерение уровня в пароводяном контуре

Даже небольшое количество пара может переносить много энергии; даже небольшое количество воды может повредить турбину.

Основные преимущества использования пара в качестве теплопередающей среды - нетоксичность, невоспламеняемость, а также невысокая стоимость и низкая потребность в технобслуживании применяемого оборудования. С другой стороны, в паровой системе возможны гидроудары в подогревателях, вибрации, разъедание, снижение производительности подогревателей и переполнение конденсатосборников. Эти факторы могут становиться причиной проблем с безопасностью системы, ранних отказов оборудования, низкой эффективности паровой системы, частых отключений котла, повреждений паропроводящих труб и клапанов.

Наше предложение

Наша задача – сделать функционирование вашего пароводяного контура эффективным и минимизировать влияние низкого давления и плотности. Endress+Hauser предоставляет полный ассортимент технологий, решений и услуг, соответствующих специфике ваших задач для различных параметров процесса. Наши измерительные приборы производятся в соответствии со строгими стандартами качества, что является гарантией заявленных технических характеристик и совместимости с другим оборудованием.

  • Повышение эффективности и эксплуатационной готовности пароводяного контура с помощью усовершенствованных приборов уровня

  • Меньший объем техобслуживания, и, как следствие, сокращение расходов на жизненный цикл

  • Сокращение времени на планирование и закупки

  • Минимизация затрат на погрузку и монтаж (решения с байпасными камерами на основе GWR)

  • Полное соответствие стандартам безопасности электростанций (в том числе SIL, PED, ASME)

Области применения

Приемник конденсатора

Основная функция конденсатора пара — конденсация отработавшего пара из турбины низкого давления и преобразование этого пара в воду, с последующим повторным использованием ее в котле в качестве питательной воды. Вакуумные условия позволяют генерировать больше мощности, но требуют возможности простого тестирования и техобслуживания, а также постоянного надежного измерения уровня.

Приемник конденсатора
Наши экспертные знания в этой области

Для устранения проблем с вакуумом и необходимостью техобслуживания уровнемеров рекомендуем применить наши микроимпульсные уровнемеры Levelflex— альтернативу традиционным преобразователям дифференциального давления и поплавковым уровнемерам.

  • Экономия времени и денег — быстрый ввод в эксплуатацию и беспроблемное функционирование

  • Точное измерение уровня даже в условиях пониженного давления с помощью Levelflex FMP51

Барабан парового котла и подогреватели

При сильном падении уровня перегрев водогрейных труб может стать причиной серьезных аварий, потенциальные последствия которых – дорогостоящий ремонт, простой и травмы или гибель сотрудников. При слишком высоком уровне котловая вода попадает в пароперегреватель или турбину, вызывая повреждения, приводящие к значительным затратам на ремонт, отключению турбины или котла или падению их эффективности.

Барабан парового котла и подогреватели
Наши экспертные знания в этой области

Поскольку измерение уровня должно быть точным, а результаты должны передаваться в систему управления, следует использовать современные технологии, такие как измерение микроимпульсным уровнемером (GWR). С помощью Levelflex FMP54 вы сможете измерять уровень с высокой точностью даже в очень жестких условиях — например, при высоких значениях температуры и давления.

  • Повышение безопасности за счет снижения риска остановки котла

  • Повышение готовности благодаря улучшенному контролю уровня

  • Самодиагностика на основе технологии Heartbeat — уверенный контроль рабочего состояния прибора

Центральное отопление и охлаждение

В любых крупных системах, будь то сети центрального отопления, промышленные технологические сети или большие комплексы зданий, присутствуют процессы нагревания или охлаждения котлов, резервуаров и трубопроводов. Применяемые для этого системы охлаждения и обогрева часто работают в круглосуточном режиме и потребляют огромное количество энергии.

Центральное отопление и охлаждение
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает пакеты для работы с показателями энергопотребления, которые будут снабжать вас исчерпывающей информацией о том, сколько энергии расходуется в системе на каждом конкретном участке.

Повышение эффективности пароводяного контура

Технологическая схема пароводяного контура ©Endress+Hauser

Процесс в пароводяном цикле с точки зрения контроля уровня

Преимущества

Используя накопленные за более чем 60 лет знания и опыт работы в области пароводяных контуров, мы оптимизируем ваши затраты на жизненный цикл оборудования и сокращаем время, необходимое для планирования и поставок. Наша цель — предоставить заказчику инженерное решение, которое будет проще, безопаснее и точнее, и внесет стабильные улучшения в производственный процесс.

  • 25%

    сокращение затрат достигается благодаря переходу к измерению уровня с помощью микроимпульсного уровнемера (GWR) в выносной камере резервуара

  • Единый

    поставщик всех компонентов системы

  • 100 000

    решений Levelflex с байпасной схемой установлено во всем мире

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности