Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Изображение прибора: MFO

MFO

MFO
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Coriolis mass flowmeter with straight-
through measuring tubes for measure-
ment of massflow (e.g. kg/h), density
(kg/l) and temperature (oC) of liquids.
A measuring system consists of:
- one sensor DQ 600
rated pressure carrier tube
(2nd containment)
cl300, optional cl600
- one transmitter Procom II ZL 6072
or Procom II F ZL 6042
- with the option of one PowerPack
NA 6670/NA 6671 together with
Procom II ZL 6072
Protection class IP65/NEMA 4X.
DN 8 (3/8") is supplied with
DN15 (1/2") flanges.
The transmitter Procom II/Procom IIF
and the PowerPack must be ordered
separately.

  • Новое поколение