Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
RNB22- компактный, высокоэффективный первичный импульсный однофазный источник питания с установкой на DIN-рейку

Источник питания RNB22

Первичный импульсный однофазный источник питания

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Выход

    24...28 V DC

  • Питание

    100…240 V AC/DC

Область применения

RNB22- компактный, высокоэффективный первичный импульсный однофазный источник питания с установкой на DIN-рейку. Обеспечивает выход 24 В пост. тока / 2,5 А с широкодиапазонным входом 100 до 240 В пер. тока/ 110 до 250 В пост. тока. и динамическим и статическим усилением 5 А / 3,125 А. За счет функции превентивного мониторинга RNB22 сообщает о критическом рабочем состоянии до проявления ошибок.

  • Выход 24 В пост. тока / 2,5 А и низкий уровень рассеивания мощности 

  • Оптимальный для децентрализованных условий применения или шкафов 

  • Компактная установка

  • Низкий уровень рассеивания тепла, при монтаже не требуется боковой зазор от соседних устройств

  • Диапазон температуры окружающей среды: –25 до 70 °C

Преимущества

  • Однофазный выход в диапазоне мощности до 100 Вт.

  • Функция предотвращения сбоев для обеспечения высокой доступности системы

  • Большой резерв мощности для применения с низким энергопотреблением

  • Защита от переходного перенапряжения, короткого замыкания и работы при отсутствии нагрузки

  • Монтаж не требует инструментов, устанавливается горизонтальном или вертикальном положении

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия