©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Выход
1, с открытым коллектором
Дисплей
ЖК-дисплей 26 мм (1,02") 5-значный Гистограмма Отображение простого текста
Питание
Питание по сигнальной цепи
Область применения
Индикатор отображает измерительный сигнал на большом дисплее с подсветкой.Гистограмма графически отображает значения для быстрого обзора состояния процесса. Поле редактируемого текста отображает дополнительную информацию, например, инженерный модуль или ТЭГ.Так же подается сигнал о превышении предельного значения, с переключением открытого коллектора. Индикатор не требует отдельного подключения питания – питание подается по сигнальной цепи 4...20 мА.Доступны приборы с сертификатами взрывозащиты (Ex) для применения во взрывоопасных зонах.
Индикатор с микроконтроллерным управлением в однокамерном полевом корпусе, с подсвечиваемым ЖК-дисплеем.Предусмотрена удобная настройка диапазона измерения, десятичной точки и сдвиг индикатора с помощью трех кнопок на устройстве при открытом корпусе или посредством ПК, на котором установлено ПО FieldCare.
Преимущества
Отображение значений измеряемой величины 4...20 мА
5-значный дисплей с подсветкой: индикация значения изм. величины с размерностью и гистограммой
Не требуется внешний источник питания
Исполнения: стеклопластик, усиленный пластиком или алюминием для Ex-применений
Удобное управление тремя кнопками; настройка с помощью ПО FieldCare для ПК или аппаратного конфигуратора без подачи питания
Международные сертификаты, морской сертификат
Поддержка беспрепятственной передачи по протоколу HART®
Выбор варианта Fundamental
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
©Endress+Hauser
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Loading alternative products
Примеры успешного применения
Принцип измерения
Индикаторы с питанием по сигнальной цепи
Принцип измерения
Полевой индикатор с питанием по сигнальной цепи
Дисплей
ЖК-дисплей 26 мм (1,02") 5-значный Гистограмма Отображение простого текста
Питание
Питание по сигнальной цепи
Выход
1, с открытым коллектором
Выход
1, с открытым коллектором
Функции программного обеспечения
Сертификаты
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP EAC Морской сертификат
Сертификаты
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP Морской сертификат
Внешнее питание/питание по сигнальной цепи
Питание по сигнальной цепи
Габаритные размеры
199 x 133 x 96 мм (полевой корпус)
Настройка
3 клавиши на электронном модуле + ПК-интерфейс FiledCare
Дисплей
ЖК дисплей 26 мм 5-символьный, гистограмма, текст
Наиболее популярные загрузки
Product family: Process displays
Версия на английском языке - 10/2022
Product root: RIA14-, RIA16-, RID14-, RID16-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Category: I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/
Protection: DIP, IS, NI, XP
Язык:
Английский
Версия:
13/10/2022
Размер файла:
118 KB
Имя файла:
CSA1615930_80137785_Ed.5.pdf
TI RIA16
Версия на русском языке - 02/2023
Полевой индикатор с питанием по сигнальной цепи
EN
RU
BG CS DE ES FR IT JA PL PT ZH
13/02/2023
07/11/2016
25/04/2014
27/09/2013
28/03/2013
Язык:
Русский
Версия:
13/02/2023
Размер файла:
700.9 KB
Имя файла:
TI00144RRU_0623-00.pdf
42
документы
Полевой индикатор с питанием по сигнальной цепи
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
13/02/2023
07/11/2016
25/04/2014
27/09/2013
28/03/2013
Язык:
Русский
Версия:
13/02/2023
Размер файла:
700.9 KB
Имя файла:
TI00144RRU_0623-00.pdf
Полевой индикатор с питанием по сигнальной цепи
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
31/01/2023
25/04/2014
27/09/2013
08/04/2013
08/11/2012
Язык:
Русский
Версия:
31/01/2023
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA00280RRU_0623-00.pdf
Полевой индикатор с питанием от токовой петли
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/03/2023
21/04/2017
04/11/2014
26/06/2013
16/05/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/03/2023
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
KA00279RRU_0523-00.pdf
FM: Control Drawing IS, NI, DIP 120500111
Язык:
Английский
Версия:
04/03/2014
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
120500111.pdf
ATEX, IECEx: Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
18/07/2022
05/08/2016
09/10/2009
Язык:
Английский
Версия:
18/07/2022
Размер файла:
384.1 KB
Имя файла:
XA00088REN_1422-00.pdf
1Ex ib [ia] IIC T6/T5/T4 Gb
EN
RU
23/03/2020
03/03/2017
Язык:
Русский
Версия:
23/03/2020
Размер файла:
145.7 KB
Имя файла:
XA01462KRU_0220.pdf
Field Indicator Ex ib IIC T4...T6 Gb Ex db IIC T4...T6 Gb
EN
RU
Китайский
26/12/2022
28/09/2022
14/09/2020
Язык:
Английский
Версия:
26/12/2022
Размер файла:
548.9 KB
Имя файла:
XA02237KEN_0322-00.pdf
CSA: Control Drawing IS, NI, DIP 120500112
Язык:
Английский
Версия:
08/12/2008
Размер файла:
80.8 KB
Имя файла:
120500112.pdf
Control Drawing FM XP, NI RIA16
Loop Powered Field Display RIA16 Installation Notes for hazardous locations
EN
RU
02/06/2014
08/04/2010
Язык:
Английский
Версия:
02/06/2014
Размер файла:
128.8 KB
Имя файла:
120500111.pdf
Control Drawing FM IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16 Installation Notes for Hazardous Locations
Язык:
Английский
Версия:
31/03/2010
Размер файла:
130.6 KB
Имя файла:
120600111.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Номер чертежа
Код заказа
2
RIA16X-GA
Номер чертежа
Код заказа
1
RIA16X-GB
Номер чертежа
Код заказа
4
RIA16X-GC
Номер чертежа
Код заказа
3
RIA16X-GD
Номер чертежа
Код заказа
3
RIA16X-GE
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA16X-GF
Номер чертежа
Код заказа
7
RIA16X-GG
Номер чертежа
Код заказа
5
RIA16X-EA
Номер чертежа
Код заказа
9
RIA16X-DA
Кабельный ввод NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Номер чертежа
Код заказа
6
51006845
Install. kit stainl. steel housing W08
Accessories System Products
Номер чертежа
Код заказа
6
RK01-AA
Accessories System Products
Номер чертежа
Код заказа
6
RK01-AD
Accessories System Products
Accessories System Products
Accessories System Products
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все