©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Выход
1, с открытым коллектором
Выход
1, с открытым коллектором
Дисплей
ЖК-дисплей 20 мм (0,79") 5-значный Гистограмма Отображение простого текста
Питание
Питание по сигнальной цепи
Область применения
В случае нарушения предельного значения подается сигнал, переключающий открытый коллектор. Индикатор не требует отдельного подключения питания – питание подается по сигнальной цепи 4...20 мА. Материал корпуса – алюминий или нержавеющая сталь, как в безопасном исполнении, так и со взрывозащитой Ex d.
Дисплей микроконтроллера в одном отсеке полевого корпуса с жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Удобная настройка диапазона измерения, десятичной запятой и смещения индикатора при помощи трех кнопок при открытом корпусе или через ПК с программой FieldCare.
Преимущества
Отображение значений измеряемой величины 4...20 мА
5-значный дисплей с подсветкой: индикация значения изм. величины с размерностью и гистограммой
Не требуется внешний источник питания
Варианты: корпус из литого под давлением алюминия или нержавеющей стали:
Удобное управление тремя кнопками; настройка с помощью ПО FieldCare для ПК или аппаратного конфигуратора без подачи питания
Международные и российские сертификаты, морской сертификат
Не влияет на передачу данных по протоколу HART®
Выбор варианта Fundamental
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
©Endress+Hauser
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Loading alternative products
Принцип измерения
Индикаторы с питанием по сигнальной цепи
Принцип измерения
Полевой индикатор с питанием по сигнальной цепи
Дисплей
ЖК-дисплей 20 мм (0,79") 5-значный Гистограмма Отображение простого текста
Питание
Питание по сигнальной цепи
Выход
1, с открытым коллектором
Выход
1, с открытым коллектором
Функции программного обеспечения
Сертификаты
UR C/US CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP Морской сертификат EAC
Сертификаты
UR C/US CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP Морской сертификат
Выход
1, с открытым коллектором
Внешнее питание/питание по сигнальной цепи
Питание по сигнальной цепи
Габаритные размеры
132 x 135 x 106 мм (полевой корпус)
Настройка
3 клавиши на электронном модуле + ПК-интерфейс FieldCare
Дисплей
ЖК-дисплей 20 мм (0,79") 5-значный Гистограмма Отображение простого текста
Наиболее популярные загрузки
TI RIA14
Версия на русском языке - 01/2023
Полевой индикатор с питанием от токовой петли
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT ZH
30/01/2023
22/05/2014
28/03/2013
08/09/2011
10/05/2011
Язык:
Русский
Версия:
30/01/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI00143RRU_0523-00.pdf
BA RIA14
Версия на русском языке - 11/2022
Полевой индикатор с питанием от токовой петли
EN
RU
DA DE ES FR IT JA PL PT ZH
21/11/2022
24/07/2015
08/04/2013
08/11/2012
01/12/2011
Язык:
Русский
Версия:
21/11/2022
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
BA00278RRU_0522-00.pdf
56
документы
Полевой индикатор с питанием от токовой петли
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
30/01/2023
22/05/2014
28/03/2013
08/09/2011
10/05/2011
Язык:
Русский
Версия:
30/01/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI00143RRU_0523-00.pdf
Полевой индикатор с питанием от токовой петли
EN
RU
Датский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
21/11/2022
24/07/2015
08/04/2013
08/11/2012
01/12/2011
Язык:
Русский
Версия:
21/11/2022
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
BA00278RRU_0522-00.pdf
Полевой индикатор с питанием от токовой петли
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
31/01/2023
31/03/2017
19/06/2015
26/04/2013
01/12/2011
Язык:
Русский
Версия:
31/01/2023
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
KA00277RRU_0523-00.pdf
ATEX: II2G Ex db IIC T6...T4Gb IECEx: Ex db IIC T6...T4 Gb Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
21/02/2022
05/08/2016
09/10/2009
Язык:
Английский
Версия:
21/02/2022
Размер файла:
438.5 KB
Имя файла:
XA00091REN_0222-00.pdf
ATEX: II2D Ex tb IIIC T110°CDb IECEx: Ex tb IIIC T110°C Db Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
28/02/2022
05/08/2016
09/10/2009
Язык:
Английский
Версия:
28/02/2022
Размер файла:
434.8 KB
Имя файла:
XA00092REN_0222-00.pdf
Field Indicator Ex db IIC T4...T6 Gb
EN
RU
Китайский
28/09/2022
23/09/2020
Язык:
Английский
Версия:
28/09/2022
Размер файла:
535.4 KB
Имя файла:
XA02241KEN_0222-00.pdf
Язык:
Русский
Версия:
26/11/2020
Размер файла:
368.2 KB
Имя файла:
XA02269RRU_0120.pdf
CSA: Control Drawing XP, NI, DIP 120700114
Язык:
Английский
Версия:
08/12/2008
Размер файла:
141.1 KB
Имя файла:
120700114.pdf
FM: Control Drawing XP, NI, DIP 120700113
Язык:
Английский
Версия:
04/03/2014
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
120700113.pdf
1Ex ib [ia] IIC T6/T5/T4 Gb
EN
RU
23/03/2020
03/03/2017
Язык:
Русский
Версия:
23/03/2020
Размер файла:
145.7 KB
Имя файла:
XA01462KRU_0220.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Для монтажа диспл. в полевом корп (3 эл)
Номер чертежа
Код заказа
11
71310423
Номер чертежа
Код заказа
3
RIA141X-DC
Номер чертежа
Код заказа
2.3
XPR0010-DA
Номер чертежа
Код заказа
4
XPR0010-EA
Номер чертежа
Код заказа
5
RIA141X-KA
Cover latch spares kit field housing
Номер чертежа
Код заказа
8
51004948
Уплотн.кольцо 88x3 HNBR 70°, покр. PTFE,
Номер чертежа
Код заказа
7
71502617
Номер чертежа
Код заказа
6
RIA141X-HK
Номер чертежа
Код заказа
6
RIA141X-HL
Accessories System Products
Номер чертежа
Код заказа
10
RK01-AB
Номер чертежа
Код заказа
6
TMT142X-HC
Номер чертежа
Код заказа
6
TMT142X-HD
Blanks (blind) NPT1/2, 3.1655.53
Номер чертежа
Код заказа
9
51004490
Номер чертежа
Код заказа
9
51006888
Упл.кольцо D18,77x1,78 HNBR 70°,с покрыт
Номер чертежа
Код заказа
9
71502941
Заглушка M20x1.5 EEx-d+Уплот.кольцо Alu
Номер чертежа
Код заказа
9
71525620
Заглушка G1/2" Ex-d+Уплот.кольцо Alu
Номер чертежа
Код заказа
9
71525621
Заглушка M20x1.5 Ex-d+Уплот.кольцо V4A
Номер чертежа
Код заказа
9
71525622
Заглушка G1/2" Ex-d+Уплот.кольцо V4A
Номер чертежа
Код заказа
9
71525623
Номер чертежа
Код заказа
1
RIA141G-
Accessories System Products
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все