©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Вход
2 универсальных (I, U, R, ТС, ТП)
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
Дисплей
Многоцветный ЖК-монитор с подсветкой Белый/Черный/Желтый Гистограмма Единицы измерения TAG Текстовые предупреждения
Питание
20...250 В пост./перем. тока
Область применения
Полевой индикатор осуществляет индикацию, оценку и расчет значений аналоговых измеряемых величин. Обеспечивается питание двухпроводных датчиков по сигнальной цепи. Универсальные входы для подключения сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Контроль предельных значений с релейным переключением. Cквозная передача сигналов процесса через аналоговые выходы. Изменение цвета в случае сигнализации способствует быстрому реагированию на аварийные сигналы. Встроенный пакет программ "дифф. давление" позволяет быстро и просто вводить прибор в эксплуатацию для работы с дифф. давлением.
Полевой индикатор RIA46 имеет дисплей, аналоговые входы для сигналов процесса и статуса, аналоговые и цифровые выходные сигналы, а также интерфейс для настройки. Подключенные датчики могут получать питание от сигнальной цепи. Все измеренные и рассчитынные показатели доступны в качестве источника сигналов для дисплея, выходов. реле и интерфейса.
Преимущества
5-значный 7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой
1 или 2 универсальных входа
2 реле (дополнительно)
Сохранение минимальных и максимальных значений
1 или 2 расчетных значения и таблица линеаризации
Цифровой выход для сигнала состояния (открытый коллектор)
Сертификация SIL2 (опция)
Получите этот продукт в качестве составляющей комплекта
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
©Endress+Hauser
Loading alternative products
Примеры успешного применения
Принцип измерения
Индикаторы с блоком управления
Принцип измерения
Полевой индикатор с блоком управления
Функция
Дисплей Питание по сигнальной цепи Функции преобразователя Барьер Изоляция сигнала Расчет Аварийная сигнализация о предельных значениях
Дисплей
Цветной ЖК-дисплей с подсветкой Белый/черный/желтый Гистограмма Единица измерения Название Текстовые аварийные/предупреждающие сообщения
Питание
20...250 В пост./перем. тока
Вход
2 универсальных (I, U, R, ТС, ТП)
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
Функции программного обеспечения
Линеаризация Минимальное значение на канал Максимальное значение на канал Расчет Мониторинг значения диапазона
Сертификаты
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C CSA AIS NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS NI/I/2 ABCDEFG/T4
Функция
Отображение Питание по сигнальной цепи Функции преобразователя Барьер Изолятор Вычислитель Сигнализация предельных значений
Сертификаты
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG / T4
Вход
2 универсальных (I, U, R, ТС, ТП)
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
Рейленый выход
2 x переключающих контакта, 1x открытый коллектор
Внешнее питание/питание по сигнальной цепи
20...250 В пост./перем. тока
Габаритные размеры
Полевой корпус: 199 x 133 x 96 мм (7,83" x 5,24" x 3,78")
Программное обеспечение (ПО)
Линеаризация Мин. значение на канал Макс. значение на канал Вычисление Мониторинг значений
Настройка
3 клавиши Интерфейс CDI-USB для ПК + программное обеспечение для настройки FieldCare
Дисплей
Многоцветный ЖК-монитор с подсветкой Белый/Черный/Желтый Гистограмма Единицы измерения TAG Текстовые предупреждения
Наиболее популярные загрузки
RIA46
Версия на русском языке - 08/2022
Индикатор
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT ZH
31/08/2022
10/03/2016
30/01/2014
07/06/2011
26/11/2009
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA00274RRU_0422-00.pdf
RIA46
Версия на русском языке - 08/2022
Полевой индикатор
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT ZH
31/08/2022
07/11/2016
30/05/2016
10/03/2016
31/01/2014
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2022
Размер файла:
800.8 KB
Имя файла:
TI00142RRU_0722-00.pdf
47
документы
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
31/08/2022
07/11/2016
30/05/2016
10/03/2016
31/01/2014
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2022
Размер файла:
800.8 KB
Имя файла:
TI00142RRU_0722-00.pdf
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
31/08/2022
10/03/2016
30/01/2014
07/06/2011
26/11/2009
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA00274RRU_0422-00.pdf
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
30/08/2022
20/10/2014
18/11/2010
08/04/2010
26/11/2009
Язык:
Русский
Версия:
30/08/2022
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA00273RRU_1522-00.pdf
RIA46
ATEX
II(1) G [Ex ia] IIC
II (1)D [Ex ia] IIIC
Указания по технике безопасности
Указания по технике безопасности при работе с электрооборудованием, сертифицированным для использования во взрывоопасных зонах
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
27/06/2022
04/11/2016
04/07/2009
09/04/2009
Язык:
Русский
Версия:
04/11/2016
Размер файла:
740.5 KB
Имя файла:
XA00079RRU_1316.pdf
CSA: Control Drawing AIS, ANI, NI 120400112
Язык:
Английский
Версия:
08/06/2010
Размер файла:
79.8 KB
Имя файла:
120400112.pdf
FM: Control Drawing AIS, ANI 120400111
Язык:
Английский
Версия:
03/06/2009
Размер файла:
317.2 KB
Имя файла:
120400111.pdf
Control Drawing CSA AIS, ANI, NI RIA46
Display with Control Functions RIA46 Installation Notes for hazardous locations
Язык:
Английский
Версия:
08/04/2010
Размер файла:
169.8 KB
Имя файла:
120400112.pdf
Control Drawing FM approval AIS, ANI RIA46
Display with Control FunctionsRIA46 Installation Notes for hazardous locations
Язык:
Английский
Версия:
08/04/2010
Размер файла:
110.1 KB
Имя файла:
120400111.pdf
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
Functional Safety Manual for Process Meter RIA46
EN
RU
Немецкий
07/02/2019
15/02/2017
08/04/2014
10/03/2010
Язык:
Английский
Версия:
07/02/2019
Размер файла:
751.6 KB
Имя файла:
SD00023REN_1519.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Номер чертежа
Код заказа
7
RIA46X-GG
Номер чертежа
Код заказа
1
RIA46X-GB
Номер чертежа
Код заказа
2
RIA46X-GA
Номер чертежа
Код заказа
4
RIA46X-GC
Номер чертежа
Код заказа
3
RIA46X-GD
Номер чертежа
Код заказа
3
RIA46X-GE
Номер чертежа
Код заказа
5
RIA46X-GF
Terminal plug 2pole space5.0
Номер чертежа
Код заказа
11
71084277
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NA
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NB
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NC
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-ND
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NE
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NF
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NG
Номер чертежа
Код заказа
8
RIA46X-NH
Номер чертежа
Код заказа
10
RIA46X-DA
Номер чертежа
Код заказа
9
RIA46T-
Install. kit stainl. steel housing W08
Номер чертежа
Код заказа
6
RIA46X-GH
Номер чертежа
Код заказа
6
RIA46X-GI
Accessories System Products
Accessories System Products
Accessories System Products
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все