Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture T53 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T53
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    американские размеры
    модульная система измерения температуры
    для высокоинтенсивных областей применения
    резьбовое присоединение к процессу
    с удлинителем
    с защитной гильзой

  • Термогильза / защитная трубка

    цельноточеная (сверление)

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    0,63'' ...1,31'' (15,88 мм ... 33,40 мм)

  • Максимальная длина по запросу

    до 571 мм ( 22.5")
    по запросу

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    316/316L
    A105
    остальные по запросу

  • Дополнительное покрытие

    По запросу

  • Присоединение к процессу

    внешняя резьба:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    NPT1"
    приварное исполнение
    сварка враструб

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    усеченный
    суженный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,80 мкм (32 мкдюйма)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип T:
    -270 °C...370 °C
    Тип J:
    -210 °C...720 °C
    Тип E:
    -270 °C...820 °C
    Тип K:
    -270 °C...1150 °C
    Тип N:
    -270 °C...1150 °C

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230
    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Погрешность

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230
    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    63% rt = 15,0 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)