Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
TWF 11

TWF11
Керамическая защитная гильза

Применяется в обработке стали (отжиге), бетонных печах и сырьевой промышленности при рабочих температурах до +1600 °C.

TWF11
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    1 бар (15 psi)

  • Макс. стандартная погружная длина

    1500 мм (59,06")

  • Максимальная длина по запросу

    4000 мм (157,48")

Область применения

Специализированные керамические защитные гильзы для точек измерения, функционирующих в условиях чрезвычайно высоких температур. Защитная гильза, изготовленная из особых материалов, предназначена для защиты от механических и химических повреждений в процессе работы и позволяет увеличить срок службы датчиков. Результатом является сокращение затрат на обслуживание точки измерения, улучшение качества продукции и повышение безопасности предприятия. Гильза специально разработана в качестве сменной детали термопарного термометра TAF11 для измерения высоких температур от Endress+Hauser.

Применяется в обработке стали (отжиге), бетонных печах и сырьевой промышленности. Для использования с системой измерения для высоких температур TAF11.

Рабочая температура +1600 °C.

Преимущества

  • Долгий срок службы за счет использования инновационных материалов гильзы с улучшенной сопротивляемостью износу и химическому воздействию

  • Долгосрочное стабильное измерение благодаря защите датчика непористыми материалами

  • Возможность замены отдельных компонентов

Выбор варианта Lean

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products