©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Макс. рабочее давление (статическое)
В зависимости от конфигурации, до 100 бар
Макс. стандартная погружная длина
Максимальная длина по запросу
Область применения
Конструкция термогильзы соответствует DIN 43772, что гарантирует высокую стойкость в различных промышленных средах. Изделие имеет сварную конструкцию и поставляется в широком ассортименте диаметров и материалов. Благодаря специальному наконечнику термогильза обеспечивает быстрый отклик, позволяя контролировать процесс более эффективно. Защитные оболочки из PTFE или тантала обеспечивают защиту от самых агрессивных коррозионных воздействий. Доступны различные варианты присоединений к процессу: фланцы, резьбовые присоединения, приварные и обжимные фитинги
Защищает датчик температуры от физических и химических воздействий
Высокая прочность для сложных рабочих условий
Диапазон давления: до 100 бар
Предназначена для использования в трубах, контейнерах и резервуарах
Упрощение технического обслуживания (замена датчика без остановки процесса) и периодическая калибровка точки измерения
Преимущества
Модульная конфигурация по DIN 43772
Быстросъёмное соединение iTHERM QuickNeck — снижение финансовых и временных затрат на извлечение термометра из гильзы (например, для периодической поверки, калибровки) без использования инструментов
Размеры удлинительной и погружной части термогильзы могут быть выбраны в соответствии с требованиями к процессe
Широкий выбор размеров, материалов и присоединений к процессу
Быстрый отклик благодаря специальному наконечнику
Выбор варианта Fundamental
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
©Endress+Hauser
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Loading alternative products
Примеры успешного применения
Iplom продляет работу катализатора и повышает качество процесса
Компания Iplom SpA искала способ оптимизации процесса очистки на своем производстве для продления срока службы катализатора и повышения безопасности процесса гидрообессеривания (HDS) путем точного 3D-профилирования температуры.
Дополнительная информация
Характеристики / Применение
метрические размеры согласно DIN 43772 присоединение к процессу: резьбовое, фланцевое, обжимной фитинг с шейкой
Соединительная головка
Внешняя резьба: M24 x 1,5, 1/2" NPT, G1/2 Внутренняя резьба: M20 x 1,5, 1/2" NPT, G1/2 QuickNeck
Макс. стандартная погружная длина
Максимальная длина по запросу
Присоединение к процессу
Резьба: G3/8", G1/2", G3/4", G1" NPT1/2", NPT3/4", NPT 1" M18x1,5, M20x1,5, M27x2, M33x2 R1/2", R3/4" Накидная гайка: M20x1,5, G1/2", G3/4" Обжимной фитинг: NPT1/2", G1/2", G1" Фланец: DN15 PN40 B1, C DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C DN40 PN40 B1 DN50 PN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Внутренний диаметр защитной гильзы
9x1,25 мм 11x2 мм 12x2,5 мм 14x2 мм 16x3,5 мм 1/4" SCH80 1/2" SCH80 1/2" SCH40
Материал смачиваемых частей
316 (1.4401) 316L (1.4404) 316Ti (1.4571) Сплав Alloy 600 (2.4816) Сплав Alloy C276 (2.4819) Сплав Alloy 446 (1.4749) Сплав Alloy 321 (1.4541) Оболочка: PTFE Оболочка: тантал
Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)
Форма наконечника датчика
прямой усеченный суженный оптимизировано для обеспечения малого времени отклика
Диапазон температуры
-200...1100 °C (-328...2012 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
В зависимости от конфигурации, до 100 бар
Макс. рабочее давление при температуре +400 °C
В зависимости от конфигурации
Наиболее популярные загрузки
iTHERM TT131
Версия на русском языке - 03/2021
Сварная термогильза для применения в различных промышленных условиях
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT ZH
30/03/2021
17/12/2018
Язык:
Русский
Версия:
30/03/2021
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI01442TRU_0221.pdf
9
документы
Сварная термогильза для применения в различных промышленных условиях
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
30/03/2021
17/12/2018
Язык:
Русский
Версия:
30/03/2021
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI01442TRU_0221.pdf
Термогильзы для термометров
Универсальные термогильзы для термометров промышленного применения
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2020
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2020
Размер файла:
495 KB
Имя файла:
BA02041TRU_0120.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
RU
Немецкий
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Язык:
Английский
Версия:
10/05/2023
Размер файла:
649 KB
Имя файла:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131- Declaration number: HE_01435_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN
RU
Китайский
30/04/2021
Язык:
Английский
Версия:
30/04/2021
Размер файла:
281.7 KB
Имя файла:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Язык:
Английский
Версия:
27/07/2023
Размер файла:
266 KB
Имя файла:
HE_00886_07_17.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Язык:
Русский
Версия:
26/05/2021
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Язык:
Русский
Версия:
01/03/2021
Размер файла:
186.2 KB
Имя файла:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD general purpose
Product root: TM131-, TT131- Region: Canada (CRN) Approval agency: CRN
Язык:
Английский
Версия:
15/02/2019
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
Acceptance letters Iss.1.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все