ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Электронное измерение дифференциального давления – это превосходное решение, отличающееся выдающимися характеристиками измерения уровня в напорных и вакуумных резервуарах. Deltabar FMD71/FMD72 поможет избавиться от проблем, связанных с традиционным механическим способом измерения разности давлений, использующим импульсные линии или заполненные маслом капилляры, так как сводит к минимуму риски для безопасности, а общую стоимость эксплуатации можно оптимизировать благодаря ускорению монтажа, сокращению простоев при обслуживании и уменьшению потребности в запасных частях.
Устранение традиционных для механики проблем (утечки через уплотнения, засорение труб, обледенение труб, несоответствия сухих/мокрых колен) повышает эксплуатационную надежность
Варианты исполнения с керамическими или металлическими сенсорными модулями
Максимально низкая стоимость владения за счет сокращения времени установки, обслуживания, простоя и низкой потребности в запасных частях
Многопараметрическое измерение уровня: дифференциальное давление, давление водного столба и температуры датчиков из одной системы по протоколу HART. Постоянная индикация общего состояния системы посредством диагностики по протоколу HART
Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность
Система включает в себя два модуля датчиков и только один преобразователь. Один модуль датчиков измеряет гидростатический уровень (высокое давление, включая давление напора), а другой – напор (низкое давление). Уровень вычисляется в едином преобразователе с использованием двух этих значений. Электронная система измерения дифференциального давления устраняет дрейф измеренных значений, обусловленный изменениями температуры окружающей среды, до 95%.
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
Check out how Lucite International gained in accuracy and reliability when they replaced their traditional differential pressure using capillaries with our electronic dp transmitter.
Размер файла: |
|
Имя файла: |