ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Керамика - один из самых твердых материалов в мире. Емкостной керамический сенсор Ceraphire от Endress+Hauser на 99.9% состоит из чистой керамики и является сухой измерительной ячейкой без заполняющего масла. Сенсор обеспечивает высокую точность и устойчивость к коррозии и абразивным средам. Кроме того, Ceraphire оптимально подходит для применений с вакуумом, а превышение номинального диапазона до 40 раз не влияет на точность измерения.
Керамический сенсор Ceraphire гарантирует высокую надежность измерительных сигналов и высокую степень защиты от перегрузки
Устойчивость к коррозии
Устойчивость к абразивному износу
Диффузия водорода не влияет на результат измерения
Прочная мембрана
Сухая ячейка без заполняющего масла
Отсутствует потребность в дорогих напылениях и сплавах для производства стойкой к агрессивным средам мембраны