ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Цифровые шины FOUNDATION обеспечивают цифровую связь по двухкабельной схеме и удовлетворяют всем требованиям к современным магистральным системам. С цифровыми шинами FOUNDATION данные прибора становятся неотъемлемой частью системы контроля и управления. Технология предоставляет оптимальные решения для программ планирования и технического обслуживания на вашем производстве. Цифровые шины FOUNDATION подходят для применения во взрывоопасных зонах.
Мы успешно сотрудничаем с Fieldbus Foundation, чтобы повысить удобство применения технологии FOUNDATION:
Ниже потребность в пространстве и оборудовании, меньше капитальные расходы
Простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Полная взаимозаменяемость всех сертифицированных приборов FOUNDATION
Доступ ко всем полевым приборам для настройки и диагностики
Поддержка классификации диагностических сообщений по NAMUR NE107
Простота интеграции в системы управления и обслуживания парков КИП
Полевые приборы FOUNDATION напрямую подсоединяются к системе DCS посредством платы ввода/вывода H1.
Для обеспечения эффективной интеграции с системами DCS:
Цифровые шины FOUNDATION проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных компанией Fieldbus Foundation
Наши приборы одобрены для использования всеми крупными поставщиками центральных систем
Кроме того, наши приборы дополнительно тестируются со всеми подходящими системами DCS при обычных рабочих условиях
Для доступа к информации (параметрам, состоянию и т.д.) о цифровом приборе FOUNDATION можно использовать:
Приложение FDT, например, FieldCare, для которого требуется так называемый DTM для каждого типа устройств
Управляющее устройство DD/EDD, например, ручной коммуникатор Field Xpert SFX350/SFX370 и некоторые программы для управления активами, например, AMS, PRM и т. д.
Мы предлагаем DTM, DD и EDD для всех цифровых устройств FOUNDATION и гарантируем их интеграцию с указанными инструментами.
Файлы описания приборов и сертификаты можно получить в области загрузки для каждого прибора.
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
With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.
Размер файла: |
|
Имя файла: |