ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Цифровизация «последней мили»:
Интеллектуальное оборудование на базе Ethernet, такое как клапанные острова, удаленные модули ввода/вывода, регистраторы, жидкостные анализаторы или приборы измерения расхода, переводятся в цифровой формат с помощью промышленной сети Industrial Ethernet, например PROFINET или EtherNet/IP. Доступ к базовым приборам также может осуществляться по цифровым каналам IO-Link. Это позволяет производить настройку параметров в режиме оффлайн, обеспечивает прозрачность данных и возможность замены оборудования «под ключ».
Быстрая и эффективная интеграция, в частности благодаря использованию стандартизованных функциональных блоков.
Идеальный вариант для высокотехнологичного оборудования на базе Industrial Ethernet в сочетании с базовыми модулями IO-Link.
Сокращение номенклатуры разъемов и кабелей, замещение сигналов DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0 – 10 В / 4 – 20 мА.
Сокращение номенклатуры датчиков, в частности за счет настройки точек коммутации с IO-Link.
Быстрый ввод в эксплуатацию и запуск, в частности благодаря использованию стандартизованных кабелей и автоматической настройке параметров.
Более высокая точность благодаря передаче цифровых сигналов.
Удаленный доступ и настройка параметров модулей IO-Link.
Наличие диагностики с указанием причины и способа устранения, включая распознавание обрыва кабелей.
Каждая замена сопровождается автоматическим сохранением и загрузкой данных параметров.
Соответствие IO-Link V1.1. гарантирует отличную функциональную совместимость.
Интеграция в наш диагностический центр с дополнительной верификацией (например, посредством ведущих модулей Rockwell Automation, Turck и Siemens).
Использование датчика Smart Sensor Profile, верс. 2 для упрощения проектирования, включая предоставление идентификаторов профиля, описание структуры входных/выходных данных процессов, идентификаторов изделий, новых версий встроенного ПО, специальных маркеров приложений.
Данные диагностических событий в соотв. с NAMUR NE 107.
Первичная интеграция в системы Rockwell Automation.
Замена оборудования «под ключ»:
Быстрая настройка параметров с помощью системы проектирования, отсутствие необходимости в дополнительном ПО.
Полный доступ к информации о приборе, данным диагностики и параметрам процесса.
Быстрая загрузка/выгрузка данных для технического и сервисного обслуживания..
Простота эксплуатации:
Простая концепция управления Endress+Hauser экономит время на настройку приборов.
Оптимальное удобство использования благодаря интуитивному меню быстрой установки параметров.
Структуры пользовательского меню и доступ к устройству.
Интеллектуальное оборудование на базе Ethernet, такое как клапанные острова, удаленные модули ввода/вывода, регистраторы, жидкостные анализаторы или приборы измерения расхода, переводятся в цифровой формат с помощью промышленной сети Industrial Ethernet, например PROFINET или EtherNet/IP. Доступ к базовым приборам также может осуществляться по цифровым каналам IO-Link. Это позволяет производить настройку параметров в режиме оффлайн, обеспечивает прозрачность данных и возможность замены оборудования «под ключ».
Соответствие модулей IO-Link стандарту МЭК 61131-9 обеспечивает целостную, открытую, стабильную и независимую от производителя базу для инвестиций.
Вся продукция Endress+Hauser на основе технологии IO-Link прошла тестирование и сертификацию в соответствии с требованиями к IO-Link в версии 1.1.
Технология была проверена на практике в более,
чем 9 миллионах приборов, установленных по всему миру.
Для получения подробной информации см. веб-сайт www.io-link.com
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
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
Размер файла: |
|
Имя файла: |