ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
PROFIBUS — стандарт цифровых шин, который обеспечивает бесперебойную связь по цифровым шинам на всем предприятии. PROFIBUS DP используется для ускорения процессов и соединения контрольного оборудования, а PROFIBUS PA — для автоматизации процессов с шинным питанием полевых устройств в искробезопасном исполнении.
Системы PROFIBUS PA и DP используют один и тот же протокол связи. Чтобы обеспечить совместимость и взаимозаменяемость приборов, один стандартный профиль PROFIBUS PA используется для разных преобразователей, исполнительных устройств и анализаторов.
Мы занимаем новаторские позиции и являемся лидирующим производителем устройств PROFIBUS, поэтому ваши инвестиции в надежных руках:
Снижение расходов за счет незначительных габаритов и уменьшения количества компонентов и кабелей
Снижение расходов на планирование, проектирование и ввод в эксплуатацию
Более удобная работа с документацией и сертификация взрывозащищенного исполнения
Повышенная гибкость, точность и производительность
Высокая эксплуатационная готовность оборудования вследствие сниженной потребности в обслуживании и ремонте
Простая замена устройств независимо от поколения
Устройства PROFIBUS подсоединяются к PLC через плату ввода/вывода PROFIBUS DP. Интерфейсом сегментов PROFIBUS PA является шинный распределитель либо соединитель. Для эксплуатации системы необходим так называемый GSD-файл.
Для обеспечения эффективной интеграции с системами контроля:
Приборы PROFIBUS проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных организацией пользователей PROFIBUS (PNO)
Кроме того, наши приборы дополнительно тестируются со всеми подходящими системами управления при обычных рабочих условиях
Для доступа к информации (параметрам, состоянию и т.д.) о приборе PROFIBUS можно использовать следующие инструменты:
Приложение FDT, например, FieldCare, для которого требуется так называемый DTM для каждого типа устройств
Управляющая система DD/EDD, например, ПО Asset Management Solution (AMS) и Process Device Manager (PDM)
Мы предлагаем DTM, DD и EDD для всех цифровых устройств ROFIBUS DP и PROFIBUS PA и гарантируем их интеграцию с указанными инструментами.
Файлы описания приборов и сертификаты можно получить в области загрузки для каждого прибора.
Обширный выбор обучающих курсов:
Основанные на практическом опыте, признанные
во всех отраслях
Специализированные, с ориентацией на практику
Независимые от изготовителей устройств
Сведения о текущей программе обучения: Обучающие курсы
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
Endress+Hauser offer meanwhile the largest portfolio of PA Profile 3.02 compatible devices in the market, available for every important measurement principle in process automation.
Размер файла: |
|
Имя файла: |