©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Степень защиты
Передняя часть: IP65, NEMA 4X, корпус: IP20
Область применения
Liquiline CM14 – базовый преобразователь, выполняющий все функции, необходимые для эксплуатации стандартной точки измерения. Он соответствует распространенным посадочным местам в приборных шкафах и отличается простотой ввода в эксплуатацию за счет использованием технологии Memosens. Концепция "plug and play" Memosens позволяет быстро устанавливать и настраивать цифровые датчики pH/ОВП, проводимости или растворенного кислорода. Liquiline CM14 – компактный, удобный в использовании и экономичный прибор.
Панельный преобразователь Liquiline CM14 подходит для всех областей применения, не требующих взрывозащищенного исполнения например:
Liquiline CM14 работает со следующими протоколами и интерфейсами:
Преимущества
Экономия места и затрат: оптимальное соотношение цена/функциональность и компактное исполнение – идеален для модульных конструкций.
Простота эксплуатации: быстрое подключение предварительно откалиброванных датчиков Memosens.
Достоверные и надежные измерения: технология Memosens обеспечивает цифровую передачу сигнала и проверку функционирования датчиков.
Выбор варианта Fundamental
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
©Endress+Hauser
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Loading alternative products
Примеры успешного применения
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Дополнительная информация
Pure high quality beer and clean wastewater
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Дополнительная информация
Smart vertical farming in big cities
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
Дополнительная информация
Вас также может заинтересовать
Характеристики
4х-проводный преобразователь с 2х-строчным дисплеем
Принцип измерения
Преобразователь для рн-/ОВП-электродов с цифировой технологией передачи данных Memosens.
Конструкция
Панельное исполнение корпуса (48x96 мм)
Материал
Поликарбонат, переднее уплотнение из полиэстера
Сертификаты на взрывозащиту
Степень защиты
Передняя часть: IP65, NEMA 4X, корпус: IP20
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Дополнительные сертификаты
CSA C/US общепромышленные применения UL
Характеристики
4х-проводный преобразователь с 2х-строчным дисплеем
Принцип измерения
Преобразователь для рн-/ОВП-электродов с цифировой технологией передачи данных Memosens.
Конструкция
Панельное исполнение корпуса (48x96 мм)
Материал
Поликарбонат, переднее уплотнение из полиэстера
Сертификаты на взрывозащиту
Степень защиты
Передняя часть: IP65, NEMA 4X, корпус: IP20
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Дополнительные сертификаты
CSA C/US общепромышленные применения UL
Характеристики
4х-проводный преобразователь с 2х-строчным дисплеем
Принцип измерения
Преобразователь для рн-/ОВП-электродов с цифировой технологией передачи данных Memosens.
Конструкция
Панельное исполнение корпуса (48x96 мм)
Материал
Поликарбонат, переднее уплотнение из полиэстера
Сертификаты на взрывозащиту
Степень защиты
Передняя часть: IP65, NEMA 4X, корпус: IP20
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Дополнительные сертификаты
CSA C/US общепромышленные применения UL
Характеристики
4х-проводный преобразователь с 2х-строчным дисплеем
Принцип измерения
Преобразователь для рн-/ОВП-электродов с цифировой технологией передачи данных Memosens.
Конструкция
Панельное исполнение корпуса (48x96 мм)
Материал
Поликарбонат, переднее уплотнение из полиэстера
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Дополнительные сертификаты
CSA C/US общепромышленные применения UL
Наиболее популярные загрузки
Liquiline CM14
Версия на русском языке - 10/2022
Четырехпроводной вторичный измерительный преобразователь со входом
Memosens для подключения датчика pH/ОВП
EN
RU
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO SK SL SV TH TR ZH
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Язык:
Русский
Версия:
31/10/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01032CRU_0422-00.pdf
40
документы
Основывается на цифровой технологии Memosens
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
03/01/2022
01/10/2011
Язык:
Русский
Версия:
03/01/2022
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI00494CRU_0221-00.pdf
Четырехпроводной вторичный измерительный преобразователь со входом Memosens для подключения датчика pH/ОВП
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Язык:
Русский
Версия:
31/10/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01032CRU_0422-00.pdf
Четырехпроводной преобразователь со входом Memosens для измерения содержания кислорода
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
31/10/2022
31/12/2019
11/06/2014
30/08/2011
Язык:
Русский
Версия:
31/10/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01033CRU_0422-00.pdf
Четырехпроводной преобразователь со входом Memosens для измерения проводимости
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
31/10/2022
05/11/2019
30/08/2011
Язык:
Русский
Версия:
31/10/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01030CRU_0322-00.pdf
Adapter frame for installation of CM14 in existing cabinet cut-outs
EN
RU
Немецкий
19/01/2022
27/05/2014
01/10/2013
Язык:
Английский
Версия:
19/01/2022
Размер файла:
558.7 KB
Имя файла:
EA01083CEN_0321-00.pdf
Informationsblatt LABS-frei Reinigungsverfahren / Information leaflet PWIS-free cleaning prodedure
EN
RU
Немецкий French Голландский
26/08/2011
Язык:
Английский
Версия:
26/08/2011
Размер файла:
264.8 KB
Имя файла:
SD00027Ka4_0111.pdf
For oxygen measurement in wastewate
EN
RU
Немецкий
16/07/2012
Язык:
Английский
Версия:
16/07/2012
Размер файла:
345.2 KB
Имя файла:
SD169_CM14_A5_71154963.pdf
Special documentation
Liquiline CM14 pH kit 1
For pH measurement in water
EN
RU
Немецкий
16/07/2012
Язык:
Английский
Версия:
16/07/2012
Размер файла:
339 KB
Имя файла:
SD170_CM14_A5_71154964.pdf
Special Documentation
Liquiline CM14 pH kit 3
For pH measurement in wastewater
EN
RU
Немецкий
16/07/2012
Язык:
Английский
Версия:
16/07/2012
Размер файла:
343.1 KB
Имя файла:
SD167_CM14_A5_71154948.pdf
Special documentation
Liquiline CM14 conductivity kit 3
For conductivitymeasurement in wastewater
EN
RU
Немецкий
16/07/2012
Язык:
Английский
Версия:
16/07/2012
Размер файла:
305.1 KB
Имя файла:
SD168_CM14_A5_71154961.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Вставная клемма 3пол.для эл.питания
Номер чертежа
Код заказа
6
50078843
Клеммная рейка 4 отв. FMC1,5/4-ST-3,5
Номер чертежа
Код заказа
7
71037350
Клеммная рейка 3 пол. FKC2,5/3-ST-5,08
Номер чертежа
Код заказа
9
71037408
Клеммная рейка 4-пол. шаг 3.81 non Ex
Номер чертежа
Код заказа
8
71075062
Стержень с резьбой фиксац.трубки 105мм
Номер чертежа
Код заказа
10
71081257
Номер чертежа
Код заказа
1
XPM0004-DA
Accessories System Products
Номер чертежа
Код заказа
5
RK01-AG
Номер чертежа
Код заказа
3
XPM0004-NA
Номер чертежа
Код заказа
4
RIA45X-RA
Номер чертежа
Код заказа
2
XPM0004-
Набор: переходная рамка 48x96мм-96x96мм
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все