Краткие характеристики
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Степень защиты
Преобразователь IP20
Опция IP66 Дисплей
Область применения
Liquiline CM444R — цифровой многопараметрический преобразователь для мониторинга и контроля над процессами в любых областях, даже в условиях ограниченного пространства. Быстрота и простота интеграции, монтажа и управления экономит время и деньги. 4-канальный контроллер можно в любой момент расширить для подключения до 8 датчиков. Преобразователь Liquiline CM444R обладает всеми преимуществами лучшей в своем классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности.
Liquiline CM444R подходит для использования во всех основных и вспомогательных областях применения:
Пищевая промышленность
Биологическая промышленность
Энергетическая промышленность
Водоподготовка/водоочистка
Химическая промышленность
Liquiline CM444R поддерживает все стандартные протоколы и интерфейсы связи, такие как:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Веб-сервер
Преобразователь может быть дополнен модулем, сертификаты взрывозащиты которого (IECEx, ATEX и CSA) позволяют подключать датчики, установленные во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Экономия пространства и денег.
Компактность, наличие 4 каналов в одном приборе, экономия места в корпусах — превосходный вариант для блок-модулей.Быстрый монтаж.
Не требуется вырезать отверстие в дверце шкафа, монтаж на DIN-рейке «одним щелчком», минимальное количество проводов.Простой и безопасный ввод в эксплуатацию.
Сохранение конфигурации на SD-карте позволяет быстро выполнять установку одинаковых приборов.Легкость эксплуатации и техобслуживания.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, оперативное подключение предварительно откалиброванных датчиков Memosens по принципу «plug & play», универсальные компоненты с полным соответствием всем параметрам.Дистанционный контроль процесса.
Встроенный веб-сервер позволяет оператору удаленно просматривать данные диагностики, выполнять конфигурирование или получать доступ к параметрам приборов через любой веб-браузер, в том числе на смартфоне.Высокая надёжность, низкие затраты.
Технология Heartbeat позволяет проводить техобслуживание исходя из состояния прибора, упрощает проверку всей точки измерения и помогает осуществлять меры по оптимизации.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Liquiline, Liquiline M
Версия на английском языке - 01/2023
Product root: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P- Declaration number: EC_00381_04.22
EN RU 11/01/2023Язык:
Английский
Версия:
11/01/2023
Размер файла:
252.1 KB
Имя файла:
S5_EC_00381_04.22_CM44.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Версия на русском языке - 10/2021
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA79-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA8 0TN-, CA80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R -, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-, CYM291- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347/21
Язык:
Русский
Версия:
11/10/2021
Размер файла:
201.2 KB
Имя файла:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347_21.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Вторичный измерительный преобразователь с возможностью использования до
восьми измерительных каналов на основе цифровой технологии M
emosensEN RU 10/08/202203/05/202211/05/202028/02/201913/06/2018Язык:
Русский
Версия:
10/08/2022
Размер файла:
6.8 MB
Имя файла:
TI01112CRU_1122-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Вторичный измерительный преобразователь (четырехпроводной,
многоканальный)
Установка в шкафуEN RU 25/09/202310/08/202208/10/202120/04/202127/01/2020Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
8.6 MB
Имя файла:
BA01225CRU_1723-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens
Входы датчиков с технологией Memosens
EN RU 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA01245CRU_0822-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions CM442R/444R/448R
Maintenance & Diagnosis
EN RU 27/06/2013Язык:
Английский
Версия:
27/06/2013
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA01227CEN_0113.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Вторичный измерительный преобразователь (универсальный четырехпроводной,
многоканальный) для установки в шкафу управленияEN RU 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
KA01160CRU_1123-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44xR
External display
EN RU 24/02/202327/06/2013Язык:
Английский
Версия:
24/02/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN RU 06/03/2014Язык:
Английский
Версия:
06/03/2014
Размер файла:
138.3 KB
Имя файла:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN RU 23/03/2021Язык:
Английский
Версия:
23/03/2021
Размер файла:
506.7 KB
Имя файла:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit 2DS Ex-i module for CM44x(R) / CM44P
Replacement / repair of the 2DS Ex-i module for CM44x(R) / CM44P
EN RU 04/07/2022Язык:
Английский
Версия:
04/07/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
EA01413CEN_0122-00.pdf
-