Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Panel bundle for monitoring all critical analytical parameters in drinking water

Multiparameter drinking water panel

Ready-to-use panel bundle for measurement of the most important drinking water parameters pH, conductivity, turbidity and free chlorine

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.

  • Easy planning

    The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.

  • Fast commissioning

    The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.

  • Reliable measurement at low water consumption

    The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.

  • Perfectly suited to all disinfection steps

    With the Memosens CCS51D free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.

Подробно о комплекте

Details of multiparameter panel for drinking water

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Endress+Hauser
    1

    Тех.анализ спец. изделия CSOL

    Фиксированная компоновка:
    CSOL-PA2WP1
    >>Параметр, преобразователь:
    SK
    Хлор/диоксид хлора
    TD
    Описание:
    P
    Панель
    Область применения:
    A2
    Питьевая вода
    Модификация:
    WP1
    Смачиваемые части (пластиковые)
  • Liquiline CM444 — современный преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, и других параметров.
    2

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444

    Фиксированная компоновка:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Входной сигнал с датчика:
    M4
    4x цифровых датчика
    Дополнительные параметры:
    FG
    2x цифровых входа, 2x цифровых выхода
  • CUS52D — интеллектуальный встраиваемый/погружной датчик мутности для любых точек измерения в области водоподготовки.
    3

    Датчик мутности и взвешенных веществ
    Turbimax CUS52D

    Фиксированная компоновка:
    CUS52D-AA1BA2
    Сертификат:
    AA
    Безопасная зона
    Метод измерения:
    1
    ISO 7027, IR
    Подключение к процесcу:
    B
    Clamp 2"
    Кабель:
    A
    Фикс.кабель, свободные концы
    Длина кабеля:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E – цифровой датчик измерения pH для стандартных областей применения со стабильными условиями процесса
    4

    Датчик измерения pH Memosens CPS11E

    Фиксированная компоновка:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Тип электрода:
    7
    Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30K
    Диапазон применения:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Погружная длина:
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E – датчик проводимости для биотехнологии и пищевой отрасли промышленности
    5

    Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS82E

    Фиксированная компоновка:
    CLS82E-AAPG30
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Подключение к процесcу:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Материал:
    30
    Датчик керам. + 1.4435 платиновые электроды
  • Memosens CCS51D: Digital free chlorine sensor
    6

    Digital free chlorine sensor
    Memosens CCS51D

    Фиксированная компоновка:
    CCS51D-AA11 _
    Сертификат взрывозащиты:
    AA
    Для безопасных зон
    Область применения:
    11
    Процесс вода, питьевая вода
    >>Установленные аксессуары:
    NB
    Переходник, CCA151
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    7

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10-A011
    Сертификат:
    A
    Для безопасных зон
    Длина кабеля:
    01
    1,5m
    Кабельное соединение:
    1
    концы проводов с клеммами