Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Compact SWAS solution for boiler feed water monitoring

SWAS Compact: reliable monitoring of steam/water cycles

Compact, ready-to-use solution for accurate monitoring of feed water quality during steam generation

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • Uniquely compact in size - yet everything under one hood: our SWAS Compact solution is the ideal system for high-precision control of your feed water quality. It arrives turnkey and fully assembled on a panel for effortless installation. Simply connect to power, water, and cooling. It has never been so easy to ensure smooth steam generation. Thanks to minimal sample and cooling water requirements, it's an energy and cost-saving marvel and a great support for your daily measurement tasks.

  • Keep your steam production running

    Get accurate, real-time data from your critical process points so you can maintain the prescribed water quality, prevent corrosion and sedimentation in your plant, and take quick action if limit values are exceeded.

  • Instrumentation that fits your industry

    Benefit from a complete turnkey SWAS system that analyzes conductivity, acid/cation conductivity, oxygen and pH in a single panel solution. All equipment used is proven, highly accurate and low maintenance.

  • Lower your operating costs

    With a sample volume of only 10 l/h, thanks to our patented sensor arrangement in the flow assembly, and 70% less cooling water and energy consumption compared to similar systems, you can reduce the size of your cooler and save money on raw materials.

  • Keep the cation exchanger operational

    SWAS Compact monitors the loading of the cation exchanger and indicates the remaining capacity to you. This allows you to regenerate the cation exchanger in time to ensure its function.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle parts

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Endress+Hauser
    1

    Тех.анализ спец. изделия CSOL

    Фиксированная компоновка:
    CSOL-PA3WP1
    Область применения:
    A3
    Поверхностные воды
    Модификация:
    WP1
    Смачиваемые части (пластиковые)
    >>Параметр, преобразователь:
    SH
    Проводимость
    Описание:
    P
    Панель
    TE
    Область применения:
    A1
    Чистая вода
    Модификация:
    WM1
    Смачиваемые части (металлические)
  • Liquiline CM444 — современный преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, и других параметров.
    2

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444

    Фиксированная компоновка:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Входной сигнал с датчика:
    M4
    4x цифровых датчика
    Дополнительные параметры:
    FI
    2x реле, 2x цифровых входа, 2x цифровых выхода
    Электропитание:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    Кабельный ввод тип корпуса:
    0
    Метрический
  • Memosens CPS11E – цифровой датчик измерения pH для стандартных областей применения со стабильными условиями процесса
    3

    Датчик измерения pH Memosens CPS11E

    Фиксированная компоновка:
    CPS11E-AA7AAS2
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Тип электрода:
    7
    Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30K
    Диапазон применения:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Эталон. система:
    AS
    Кольцевая диафрагма PTFE, солев. кольц насыщенный KCl, Ag/AgCl
    Погружная длина:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: гигиенический амперометрический датчик кислород
    4

    Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E

    Фиксированная компоновка:
    COS22E-AA12AALB _
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Характеристики колпачка:
    AA
    Нерж. cталь
    Диапазон измерения:
    12
    0...2мг/л
    Погружная длина:
    LB
    120мм
  • Memosens CLS15E – цифровой контактный датчик измерения удельной электрической проводимости для чистой и сверхчистой воды
    5

    Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS15E

    Фиксированная компоновка:
    CLS15E-AAHC10 _
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Присоединение к процессу:
    HC
    Резьба NPT1/2
    Материал:
    10
    Датчик PES, электроды 1.4435
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    6

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10-A011
    Сертификат:
    A
    Для безопасных зон
    Длина кабеля:
    01
    1,5m
    Кабельное соединение:
    1
    концы проводов с клеммами