Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Область применения
Specifically developed for the food and beverage and life sciences industries, the Liquiphant FTL63 is compliant to all their hygienic requirements. The proven vibronic technology works reliably in all pumpable liquids, even where other measuring principles reach their limits due to changes in conductivity or dielectric constant (DC value), deposits, foam, turbulences or air bubbles. Therefore, the technology is the perfect substitute for float switches, capacitive or optical sensors.
Liquiphant FTL63 is used for point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines.
Process temperature from -50 to +150 °C (-58 to +302 °F)
Viscosities up to 10,000 mm2/s (cSt)
Sensor length up to 3 m (10 ft)
Surface finish: mechanical or electropolished
International hygienic certificates (3-A, EHEDG, ASME BPE), contact material conformity with EC1935/2004, FDA, GB4806
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL
CIP/SIP
Преимущества
Universal use in all pumpable liquids without media adjustment - proven vibronic measurement technology
High process and product safety through certified hygienic design (3-A, EHEDG, ASME BPE) as well as proven material conformity and traceability through declarations and certificates (e.g. EC1935/2004, FDA and cGMP)
Easy commissioning with plug & play functionality and minimized maintenance effort thanks to function test via test button or magnetic pin
Continuous diagnostics as well as traceable and documented on-demand verification without process interruption thanks to Heartbeat Technology
Intuitive operation via Bluetooth® Technology as well as optical process status indication via colored and bright LED
Видео
Выбор варианта Extended
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
TI Liquiphant FTL63
Версия на русском языке - 09/2023
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI01712FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Версия на русском языке - 04/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density с электронным преобразователем Density Computer FML621
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01714FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL63
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI01712FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL63
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA02286FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчик предельного уровня Liquiphant FTL63
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA02288FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Датчик предельного уровня Liquiphant FTL63
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
923.7 KB
Имя файла:
KA01644FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FTL63
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA01643FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN RU 20/02/202325/05/2020Язык:
Английский
Версия:
20/02/2023
Размер файла:
465.7 KB
Имя файла:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN RU 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Язык:
Английский
Версия:
11/09/2023
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA HistoROM
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN RU 15/05/202313/01/202227/02/202131/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/05/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01314FEN_0423-00.pdf
-