ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Станция очистки сточных вод в Штадтлоне контролирует процесс денитрификации с помощью системы управления Liquiline Control. Система управления регулирует подачу воздуха в аэрационные бассейны в зависимости от текущей концентрации биогенных веществ в сточных водах.
Надежное соблюдение предельных показателей.
Стабильное функционирование.
Оптимизированный расход энергии.
Высокий уровень прозрачности процессов в сочетании с простотой использования.
Переключение бассейнов с параллельной на каскадную схему управления в рамках модернизации станции не стало проблемой для системы управления.
Заказчик нуждается в системе управления для обеспечения автоматической денитрификации, а также для обеспечения соблюдения официальных показателей содержания азота на выходе станции (TN ≤ 8 или 12 мг/л в зависимости от времени года). Также важно, чтобы система управления могла функционировать при переключении осветлителей с параллельной на последовательную схему. При этом бассейн выше по течению используется на этапе пиковых нагрузок, в то время как бассейн ниже по течению - на этапе низких нагрузок.
Концентрация азота на выходе станции должна по возможности оставаться постоянной как при низких, так и при пиковых нагрузках. Кроме того, система должна быть простой в управлении, для того чтобы персонал мог быстро и легко выполнить настройки, находясь в дежурном режиме (в ночное время и на выходных).
Оператор станции очистки сточных вод выбрал комплексное решение, включающее несколько различных компонентов:
Один датчик кислорода на каждый бассейн, а также ионоселективный датчик для распознавания аммония и нитратов.
Программируемый логический контроллер (ПЛК) с программным обеспечением для системы управления Liquiline Control, управляющим каждым бассейном по отдельности.
Сенсорный дисплей для управления системой из диспетчерской.
Различные услуги, в том числе консультирование, проектирование и конфигурирование параметров контроллера, интеграция процессов, обучение работе с системой.
Заказчик хочет, чтобы аэрация в двух аэрационных бассейнах станции осуществлялась по отдельности. Установленные в бассейнах датчики измеряют такие параметры, как содержание аммония, кислорода и нитратов. На основе измеренных значений система управления Liquiline Control конфигурирует динамическое заданное значение для кислорода: в зависимости от концентрации аммония впрыскивается точное количество воздуха, необходимое для полного удаления аммония (NH4-N). Это обеспечивает стабильность процессов и одновременно оптимизирует энергоэффективность воздуходувок.
Кроме того, контроллер регулирует продолжительность фаз нитрификации и денитрификации в динамическом режиме. Это способствует сокращению количества общего азота (TN) и обеспечивает его постоянный уровень на выходе станции.
Для станции очистки сточных вод в Штадтлоне контроллер был специально оснащен блоком удаленного управления. Это означает, что дежурные операторы могут контролировать процесс и при необходимости вмешиваться в него прямо из собственного дома.