ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Швейцарская компания CABB AG уделяет огромное внимание безопасности предприятий. Именно поэтому она решила перейти на новую модель проверенного вибрационного датчика предельного уровня от Endress+Hauser. Новый Liquiphant работает в режиме однородного резервирования и обеспечивает надежное обнаружение предельного уровня в составе контура безопасности уровня SIL3. Прибор поддерживает новую стратегию тестирования CABB AG в отношении функциональных тестов, подразумевающую выполнение комплексной контрольной проверки SIL с практически 100%-м покрытием (PTC) один раз в три года.
Сокращение периодов неактивности измерительных приборов, и, как следствие, времени простоя предприятия.
Снижение вероятности систематических ошибок за счет менее частого демонтажа и монтажа измерительных приборов.
Прибор разрабатывался в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, что позволяет встраивать его непосредственно в контуры безопасности SIL, при этом оператору не требуются дополнительные эксплуатационные испытания
По словам Майкла Лемке, занимающего в CABB AG должность эксперта по функциональной безопасности, на предприятии устанавливается все больше контуров SIF (т.е. контуров безопасности с определенным уровнем SIL). Соответственно, растут трудозатраты на техобслуживание и тестирование. Ситуацию усугубляет тот факт, что доступные для функциональных тестов временные окна становятся все меньше, а штат обслуживающего персонала при этом не растет.
Liquiphant используется в установке с уровнем функциональной безопасности SIL3. Она включает в себя четыре резервуара, соединенных взаимосвязанными трубопроводами. По ним циркулирует крайне токсичная для человека среда — тионилхлорид. Ввиду этого, техники производят демонтаж оборудования для комплексного тестирования по требованиям SIL исключительно в средствах полной защиты. Каждый раз при этом необходимо опустошать и очищать резервуар. Демонтировать датчик предельного уровня для проверки приходилось ежегодно.
Измерительная технология Endress+Hauser значительно сократила эти трудозатраты. Новый Liquiphant FTL51 используется в архитектуре 1oo4 при однородном резервировании между резервуарами. Соответственно, каждый резервуар оснащен собственным новым Liquiphant FTL51. Все измерительные приборы имеют интерфейс Bluetooth и поддержку технологии Heartbeat. Эта технология позволяет проверять датчик предельного уровня с помощью приложения SmartBlue без прерывания процесса.