ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж
050040, Almaty/Алматы
Казахстан
Станция очистки сточных вод в Штадтлоне контролирует процесс удаления фосфатов с помощью системы управления Liquiline Control. Система управления дозированно подает осаждающие реактивы в осветлители в зависимости от текущей концентрации фосфатов в сточных водах.
Неизменная концентрация фосфатов на выходе всего 0,5-0,6 мг/л.
Оптимизированный расход осаждающих реактивов.
Высокий уровень прозрачности процессов в сочетании с простотой использования.
Переключение бассейнов с параллельной на каскадную схему управления в рамках модернизации станции не стало проблемой для системы управления.
Заказчик нуждается в системе управления для обеспечения автоматического осаждения фосфатов, а также для обеспечения соблюдения предельных показателей содержания фосфатов на выходе станции (1 мг/л), предписанных нормативами. Концентрация фосфатов на выходе станции должна по возможности оставаться постоянной как при низких, так и при пиковых нагрузках. Система управления должна быть в состоянии обеспечить соблюдение гораздо более низких предельных значений, так как в ближайшие годы ожидается ужесточение предельной нормы до 0,3 мг/л.
Дополнительное требование - возможность системы управления функционировать при переключении осветлителей с параллельной на последовательную схему. Кроме того, система должна быть простой в управлении, для того чтобы персонал мог быстро и легко выполнить настройки, находясь в дежурном режиме (в ночное время и на выходных).
Оператор станции по очистке сточных вод выбрал комплексное решение, включающее несколько различных компонентов:
Современный анализатор фосфатов, почти не требующий обслуживания.
Программируемый логический контроллер (ПЛК) с программным обеспечением для системы управления Liquiline Control.
Сенсорный дисплей для управления системой из диспетчерской.
Различные услуги, в том числе консультирование, проектирование и конфигурирование параметров контроллера, интеграция процессов, обучение работе с системой.
Заказчик хотел, чтобы содержание фосфатов измерялось в трех точках измерения. Поэтому анализатор фосфатов был установлен на центральном резервуаре. Анализатор автоматически анализирует образцы в точках измерения каждые 10 минут. Система управления Liquiline Control использует значение, измеренное на входе , для корректировки входной нагрузки, что позволяет сбалансировать фазы низких и пиковых нагрузок.
На основе значения, измеренного на выходе, система управления Liquiline Control регулирует дозу осаждающего реактива до тех пор, пока не будет достигнута требуемая остаточная выходная концентрация 0,5-0,6 мг/л. Это позволяет оптимизировать расход осаждающего реактива.
Вход: измерение входной нагрузки.
Выход: определение эффективности осаждения фосфатов.
Выход станции по очистке сточных вод: финальная проверка для подтверждения соблюдения предельных показателей.