Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Повышение безопасности горных работ при сохранении производительности
Безопасные горные работы при той же производительности — цифровые измерительные приборы с сертификатом SIL
Безопасность работ в горнодобывающей отрасли — жизненно важный вопрос. Последствия длительного воздействия ряда вредных веществ, не говоря уже о возможных несчастных случаях, могут быть очень серьезными как для людей, окружающей среды и общества, так и для экономики. Cложные рабочие условия могут затруднять мониторинг. Портфель предложений Endress+Hauser включает в себя решения, позволяющие повысить безопасность горных работ и одновременно обеспечить оптимальную эксплуатационную эффективность.
7 751
травм вследствие несчастных случаев на производстве
было зарегистрировано в 2018 году членами Международного совета горнодобывающей и металлургической промышленности
Наше предложение
Мы предлагаем линейку аналоговых и цифровых измерительных приборов, полностью соответствующих стандартам SIL и дающих возможность повысить безопасность работы и оптимизировать использование различных опасных материалов, таких как топливо, химические вещества, кислоты и взрывчатые вещества, что особенно важно для процессов в сфере горной добычи. Все эти решения имеют повышенную прочность для работы в сложных условиях, обеспечивая надежную работу в автоматическом режиме.
Мониторинг запасов для оптимизации потребления материалов и управления затратами
Дистанционный мониторинг для сокращения времени работы в опасных условиях
Высокопрочные измерительные приборы для сохранения функциональной безопасности в любой среде
Области применения
Мониторинг запасов
Эффективное управление запасами необходимо в отрасли горной добычи так, как ни в одной другой. С другой стороны, организовать мониторинг опасных материалов, таких как химические вещества, взрывчатые вещества или кислоты, на всех участках от хранения до транспортировки на производства достаточно сложно. Если требуется отслеживать потенциальные потери, крайне важно иметь средства для измерения ряда параметров, таких как уровень, расход, давление и температура.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает полную линейку решений для измерения большинства параметров параметров на ГОК.
Мониторинг всех важнейших параметров для предотвращения потерь
Снижение риска несоответствий из-за различий в интерфейсах приборов
Удобные измерительные технологии для экономии затрат
Тщательный мониторинг опасных процессов и предотвращение контакта сотрудников с этими процессами — это противоречие, которое не так просто разрешить.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает широкий спектр цифровых датчиков и систем связи для построения надежного решения по дистанционному контролю важнейших параметров, позволяющего сократить риск для сотрудников и при этом сохранить производительность предприятия.
Надежные протоколы связи, такие как WirelessHart
Огромный потенциал решения Netilion на основе промышленного Интернета вещей
Оптимизация техобслуживания благодаря технологии Heartbeat с возможностями самодиагностики
В горнодобывающей отрасли, отличающейся жесткой конкуренцией, автоматизация способна дать множество преимуществ. Однако для того, чтобы автоматизированные процессы функционировали надежно, необходимы высоконадежные и точные измерительные приборы.
В вопросах безопасности требуется доверие — доверие к оборудованию и к производственному процессу. Компания Endress+Hauser имеет опыт работы с предприятиями горнодобывающей отрасли свыше 60 лет. Благодаря совместной работе с нашими заказчиками нам удалось разработать портфель приборов, решений и услуг с учетом сложных эксплуатационных условий, характерных для горнодобывающей промышленности.
90%
наших приборов являются цифровыми или поддерживают цифровые технологии
SIL 3
максимальный уровень полноты безопасности наших приборов
Более 1600
доступных единиц данных, связанных с оборудованием, процессом и диагностикой
Изучите наш ассортимент!
Анализ
Анализ
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Обеспечение безопасности
Безопасное и надежное производство стали
Точные измерения и умные решения помогают повысить уровень безопасности и надежности металлургических предприятий.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .