Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Оптимизация процессов извлечения на горно-обогатительном комбинате
Получайте максимальную выгоду в процессе извлечения, установив на предприятии высокоточные измерительные приборы
Снижение качества руд – это особая проблема горнодобывающей отрасли. Разумеется, существуют различные технологии, направленные на получение максимального извлечения минералов из сырья – такие как выщелачивание, сгущение и флотация. Однако на эти процессы тратятся энергоресурсы, химические реагенты и вода. Это значит, что для поддержания правильного баланса между качеством продукта на выходе и затратами необходимо оптимизировать уровень процессов извлечения. В особенности при высокой волатильности рынков и цен.
35%
теряет горнодобывающая промышленность
Эти результаты получены в результате исследования McKinsey group в течение 2004-2014. Установлено, что горнодобывающие предприятия по всему миру недополучают примерно треть возможной продуктивности.
Выщелачивание, флотация и сгущение – это фундаментальные этапы современных процессов обогащения на горно-обогатительном предприятии. В то же время, достижение оптимального извлечения представляет собой сложную задачу из-за взаимосвязи множества переменных. Во всех трех процессах применяются химические реагенты, и основная часть затрат приходится именно на них. Также на этих этапах потребляется большое количество воды – достаточно дефицитного ресурса в ряде регионов, где предприятиям приходится получать его с помощью дополнительных процессов, таких как опреснение соленой воды.
Выщелачивание
Пенная флотация
Сгущение
Области применения
Выщелачивание
Выщелачивание — это метод извлечения, который состоит в орошении измельченной руды растворами кислот для получения насыщенного раствора, в котором содержится извлекаемый металл. Выбор применяемых кислот зависит от типа руды, подвергаемой выщелачиванию.
Наши экспертные знания в этой области
Было установлено, что получение растворов и потребление кислоты в значительной степени зависят от концентрации и расхода раствора кислоты при орошении. Endress+Hauser предлагает измерительные приборы, надежно и достоверно определяющие эти показатели в самых жестких условиях воздействия агрессивных кислот.
Наши аналитические датчики не требуют калибровки по месту. Вы можете производить замену предварительно откалиброванными датчиками и проводить регулярную калибровку в лаборатории. Это значительно снизит трудоемкость на обслуживание датчиков, эксплуатационные затраты, и продлит срок их службы.
Флотация используется в разных процессах области горной добычи, например, в добыче золота и меди — с ее помощью производится извлечение частиц минералов размером менее 500 микрон. Этот процесс, а значит и выход продукции, зависит от ряда параметров. К наиболее важным параметрам процесса, влияющим на его эффективность, относятся: измерение расхода и плотности исходного сырья, уровень пены, точное определение границы раздела фаз пены и пульпы, pH и ОВП среды, дозирование химических реагентов и сжатого воздуха.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser производит измерительные приборы не только для каждой из этих задач, но и на основе различных технологий измерения — это разнообразие гарантированно позволит выбрать оптимальные измерительные приборы именно для вашего процесса, и при этом от единого поставщика.
Для измерения сырья мы рекомендуем использовать электромагнитный расходомер со встроенной функцией расчета содержания твердых частиц.
Для измерения высоты пены и определения границы пены и пульпы идеальным решением будет применение двух ультразвуковых датчиков. Один из них будет измерять уровень пены, а второй – расстояние до плоской мишени, соединенной со стержнем и коническим поплавком, располагающимся на границе пена/пульпа.
Наши цифровые аналитические датчики pH и Eh обеспечивают достоверное измерение даже в абразивных и агрессивных средах.
Содержание твердых частиц, скорость подачи и высоту пены можно использовать в качестве сигнала прямой связи в цепи управления дозированием флотореагента, вспенивателя и реагентов для коррекции pH. Кориолисовый расходомер может принимать эти параметры и на их основе обеспечивать точное дозирование.
Для барботирования при флотации используется сжатый воздух. Точное дозирование сжатого воздуха для оптимизация процесса флотации. Вихревой расходомер Endress+Hauser не подвержен влиянию вибрации установки и воздушных ударов, обеспечивает высокую точность и имеет широкий диапазон измерений.
Сгущение — процесс концентрации минеральных веществ путем гравитационного осаждения. Осаждение твердых частиц на дне резервуара ускоряют путем добавления флокулянта.
Наши экспертные знания в этой области
Большую важность имеют такие показатели, как уровень и масса постели, а также плотность и интенсивность разгрузки сгустителя — на их основе вычисляется общий объем пульпы и чистота перелива, по которым производится итоговая оценка качества. Измерение всех этих параметров позволяет операторам повышать эффективность и безопасность своих процессов благодаря снижению риска переполнения резервуара.
Один из наиболее важных методов контроля этого процесса – измерение уровня постели. Измерять уровень лучше всего с помощью технологии погружаемого сонара. Основываясь на уровне постели, можно оптимизировать дозирование флокулянта, количество которого измеряется с помощью расходомера.
Узнайте больше об оптимизации процессов обогащения
Эксперт Endress+Hauser
"Самая большая проблема, которую я вижу при посещении заказчиков, заключается в том, что они не используют весь потенциал данных, получаемых от своих приборов. 97% данных не используются."
Преимущества
Обширный опыт наших консультантов в этой отрасли позволит оптимальным образом усовершенствовать процессы извлечения на вашем предприятии и решить любые возникшие трудности, будь то низкий выход, высокие операционные расходы или дорогое регламентное обслуживание. За последние 60 лет они, работая совместно с нашими заказчиками, достигли впечатляющих результатов благодаря второму фактору успеха –широкому выбору измерительных приборов, оптимизированных для применения в этой отрасли.
50%
сокращение расхода химических реагентов.
90%
потенциальное сокращение временных затрат на техобслуживание.
Датчики pH с технологией Memosens позволили сократить временные затраты на полевую калибровку и ремонт у крупнейшего производителя золота в Европе — золотодобывающей шахты Agnico Eagle в Киттиля — почти на 90%.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Эффективность
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Оптимизируйте управление топливом для самосвалов и тяжелой карьерной техники, используя измерительное оборудование и решения для автоматизации системы учета резервуарных парков.
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Фармацевтическая отрасль: тенденции
Фармацевтическая отрасль: тенденции
Доверьтесь надежному партнеру, который поможет вам оптимизировать производство
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .