Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Управление шахтными водами

Повышение экологичности и экономичности обработки шахтных вод

Повышение эффективности и безопасности процессов обработки шахтных вод от водоподготовки до водоотведения

Обработка шахтных вод играет в горных разработках важнейшую роль, будь то снабжение персонала питьевой водой или поддержка технологических процессов, таких как сепарация. Однако сложные задачи в этой области не ограничиваются обеспечением и обработкой необходимых объемов воды. Не менее сложной является задача очистки сточных вод для последующего безопасного сброса. А при работе на удаленных объектах эти задачи суммируются. В портфолио Endress+Hauser имеется множество решений для обработки шахтных вод.

Как мы можем помочь

Endress+Hauser предлагает широкий спектр измерительных приборов с датчиками для построения оптимальных процессов обработки шахтных вод, от мониторинга и опреснения извлеченной воды до подготовки технологической воды и подготовки сточных вод к сбросу.

  • Мониторинг и контроль опреснения для безопасного потребления воды

  • Контроль ключевых параметров для оптимизации потребления энергоресурсов и реагентов при водоподготовке

  • Оптимизация трудозатрат на очистку сточных вод для обеспечения эффективности

Области применения

Повышение эффективности в процессе опреснения

Все чаще технологией очистки воды в горно-рудном секторе выступает: опреснение. Одна из самых распространенных технологий опреснения – обратный осмос – основана на фильтрации морской воды через специальные мембраны. Трудность этой задачи для операторов очистных сооружений состоит в обеспечении длительных сроков работы фильтров без повреждения мембран, подверженных засорению, загрязнению и образованию отложений.

Повышение эффективности процесса опреснения
Наши экспертные знания в этой области

Для предотвращения простоев необходим тщательный мониторинг, и Endress+Hauser предлагает полный спектр продуктов для контроля всех соответствующих параметров.

Получение точных данных при подготовке шахтных вод

В процессе подготовки шахтных вод необходимо вести мониторинг множества параметров, таких как pH (для обеспечения эффективности осаждения) и мутность (для определения содержания взвешенных твердых частиц).

Получение точных данных при подготовке шахтных вод
Наши экспертные знания в этой области

Передовые цифровые датчики Endress+Hauser с технологией Memosens обеспечивают точный и надежный мониторинг всех ключевых параметров для оптимальной водоподготовки.

  • Измерение и контроль качества воды с высокой точностью и надежностью

  • Благодаря тому, что данные о калибровке хранятся в датчике, калибровка по месту не нужна

  • Подключение нескольких датчиков Memosens к одному преобразователю Liquiline (до 8) для дистанционного мониторинга нескольких параметров

Оптимизация очистки сточных вод

Основная сложность для операторов очистных сооружений в плане очистки сточных вод состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс между обеспечением надлежащего качества сбросов и минимизацией затрат.

Оптимизация очистки сточных вод
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает широкую линейку технологий для технологических процессов очистки воды, позволяющих быстро найти этот баланс.

Очистка технологической воды

Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Очистка сточных вод ©Endress+Hauser

Преимущества

Endress+Hauser имеет более чем 60-летний опыт в отрасли водоснабжения и водоотведения. Компания окажет вам поддержку, используя не только большой ассортимент специализированных приборов и решений для водных процессов различной сложности, но и обширные знания наших экспертов в сфере работы с водой. Они помогут вам сократить расходы на переработку воды без повышения рисков для ваших сотрудников и окружающей среды.

  • 30%

    потенциального сокращения затрат на энергоресурсы при внедрении решения Endress+Hauser по контролю аэрации

  • 20%

    экономии затрат благодаря снижению расхода реагентов при переработке осадка

  • Более 60

    лет опыта в отрасли водоснабжения и водоотведения

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности