Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Решения по работе с паром для эксплуатации котлов

Оптимизация эксплуатации и продление срока службы котлов

Точные измерения и мониторинг — оптимизация производительности и защищенности котла для эффективной эксплуатации

С точки зрения эффективности производства, оптимизация эксплуатации котлов — ключевой вопрос для операторов технологических ресурсов. Пар остается важнейшим источником энергии в промышленных тепловых процессах, при этом затраты на энергоресурсы постоянно растут. Жесткая конкуренция делает простои и периоды техобслуживания еще более затратными, поэтому защита котлового оборудования и систем управления приобретает особую важность. Точные и надежные измерения и мониторинг дают возможность оптимизировать потребление топлива и продлить срок службы котла, а значит — заметно сократить затраты.

Наше предложение

Компания Endress+Hauser обладает обширным портфелем измерительных приборов, услуг и решений, и в сочетании с высоким профессионализмом в области управления энергетическими и технологическими ресурсами помогает операторам технологических систем оптимизировать производительность котлов и при этом обеспечить целостность базового оборудования. Мы оказываем поддержку в повышении эффективности и сокращении расходов на техобслуживание во всех областях, будь то обеспечение высокого качества и стабильной подачи питательной воды, анализ дымовых газов или определение точности результатов измерений.

  • Доверьтесь нашей технологии измерения, качеству и надежности — лучшим в своем классе

  • Повысьте эффективность котельной и всего предприятия, одновременно обеспечив его безопасность

  • Оптимизируйте техобслуживание благодаря прямому доступу к внутренним экспертным знаниям

  • Обеспечьте соответствие стандартам по защите окружающей среды и управлению энергоресурсами

Области применения

Подготовка питательной воды

Непрерывная подача высококачественной питательной воды не только крайне важна для оптимальной эффективности котла, но и поддерживает его функциональную безопасность и продляет срок службы, позволяя избежать отказов оборудования, дорогостоящих продувок и коррозии и гарантировать постоянное наличие паровой энергии.

Подготовка питательной воды
Наши экспертные знания в этой области

Решения Endress+Hauser для измерений и мониторинга дают ценную информацию и аналитическую базу для достижения максимального качества питательной воды и минимизации затрат на эксплуатацию котла. Наша Система анализа воды и пара позволяет реализовать непрерывный контроль качества питательной воды.

  • Измерение расхода питательной воды с помощью многопараметрического прибора Proline Prowirl F 200 с получением параметров массы и энергии

  • Мониторинг температуры питательной воды на выходе экономайзера с помощью iTHERMTM131

  • Продление срока службы котла и повышение эффективности производства пара

Сжигание топлива и отведение выхлопа

Две основные цели при эксплуатации котла — это эффективное сжигание топлива и соответствие экологическим нормам. Сгорание котлового топлива в неоптимальном режиме может приводить не только к финансовым потерям, но и к нарушению экологических стандартов. Точное измерение параметров сжигания топлива и показателей выхлопа представляет важную и при этом непростую задачу.

Сжигание топлива и отведение выхлопа
Наши экспертные знания в этой области

Компания Endress+Hauser предоставляет специализированные решения для безопасного, эффективного и доступного измерения характеристик сгорания топлива и управления выхлопом, позволяющие поднять эффективность котла до максимума.

  • Proline t-mass 65F для измерения расхода топлива и CerabarM PMP51 для измерения его давления

  • iTHERM TM131 для измерения температуры топочного воздуха и Proline t-mass A 150 для измерения его расхода

  • Соответствие правилам проведения эксплуатационных испытаний ASME (PTC 4-1998) для топливных парогенераторов

Производство пара

Эффективная подача пара при правильной температуре и с высокой готовностью имеет большое значение для эксплуатации технологических систем предприятия, а значит, необходимы соответствующие средства контроля котлов и непрерывного измерения расхода.

Производство пара
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser не только предлагает полный спектр прочных и проверенных решений по измерению и мониторингу расхода, но и является лидером во внедрении новых технологий на основе многопараметрического вихревого принципа (с компенсацией по давлению и температуре). Эта технология позволяет отслеживать появление влаги в паре и измерять степень сухости пара и благодаря этому добиться превосходной общей эффективности котла.

  • Точные средства контроля за котлом для эффективного производства пара

  • Сокращение расходов за счет максимально полного использования энергии топлива

  • Продление интервалов между калибровками для минимизации простоев благодаря инновационной технологии Heartbeat

Узнайте, какие точки измерения позволят повысить эффективность процесса

Параметры области применения пара

Контроль котла ©Endress+Hauser

Преимущества

В основе предлагаемых нами приборов и услуг лежит глубокое понимание отраслевых потребностей и вопросов бизнеса. Положитесь на нас – мы окажем вам полную поддержку и поможем усовершенствовать структуру комплекса паровых котлов, одновременно оптимизировав техобслуживание и повысив производительность. Принцип нашей компании – прежде всего услуги, потом оплата – сделал ее такой, какой она является сейчас.

  • 24/ 7

    Эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла паровой системы

  • 10 млн

    приборов установлено по всему миру

  • 73 000 долл.США

    ежегодная экономия после установки системы управления: доля сброса теплоносителя понизилась с 8% до 6%

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности